Snímacia technika

Prvotriedna snímacia technika na všestranné použitie

V segmente snímacej techniky pokrýva spol. Balluff celú paletu technologických riešení s rôznymi princípmi fungovania. U nás dostanete vysokokvalitné snímače a systémy pre akúkoľvek aplikácie a požiadavky, od merania dráhy a identifikácie až po rozpoznanie objektov a meranie médií. Na každodenné priemyselné použitie, ako aj na náročné použitie v kritických prostrediach. Ako vhodný doplnok vám k tomu ponúkame sieťové technické vybavenie a spojovaciu techniku, ako aj bohatý program príslušenstva.

Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa STN EN ISO 9001:2008, všetky naše výrobky sa skúšajú v našom internom akreditovanom laboratóriu. Snímače od spol. Balluff spĺňajú nielen regionálne, ale aj medzinárodné štandardy a úspešne sa využívajú po celom svete.

Snímače tlaku

Snímače tlaku

Kompaktné prevodníky a snímače tlaku – aj s rozhraním IO-Link.

Indukčné snímače

Indukčné snímače

Spoľahlivé riadenie, polohovanie a kontrolovanie v rámci automatizačnej techniky.

Kapacitné snímače

Kapacitné snímače

Spoľahlivá registrácia objektov a hladín – v priamom kontakte alebo cez stenu zásobníkov.

Snímače magnetické poľa do valcov

Magnetické valcové snímače

Spoľahlivá identifikácia polohy bez opotrebenia na všetkých pneumatických a hydraulických valcoch.

Magneticky kódované snímače

Magneticky kódované snímače

Presné polohovanie vo veľmi rýchlych aplikáciách – bezdotykové a mimoriadne robustné.

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície

Bezdotykové, presné a absolútne meranie dlhých dráh – aj v drsných podmienkach.

Snímače sklonu

Snímače sklonu

Meranie odchýlky od vodorovnej alebo vertikálnej osi až do 360°.

Spínače polohy a radové spínače

Spínače polohy a radové spínače

Robustný klasik na automatizáciu v kovoobrábacom a automobilovom priemysle.

Optoelektronické snímače

Optoelektronické snímače

Spoľahlivé kontrolné snímače so širokým spektrom druhov svetla na mnoho možností použitia.

Ultrazvukové snímače

Ultrazvukové snímače

Presné a všestranné.

Snímače teploty

Snímače teploty

Spoľahlivé zaznamenávanie teplôt a objektov v širokom spektre použitia.