IO-Link
Hladká komunikácia pomocou IO-Link

Hovoríme o IO-Link – vo všetkých oblastiach

Hladká komunikácia od snímača až po sieť internet má zásadný význam pre rýchlu, flexibilnú a efektívnu výrobu. Súčasne je nutné zvládať narastajúci prílev dát. Na to sú potrebné komponenty, ktoré sprístupnia informácie a infraštruktúra, ktorá umožňuje prenos v rámci všetkých úrovní.

IO-Link vám umožní komunikáciu od riadenia až po najnižšiu úroveň automatizácie. Stačí univerzálne použiteľné rozhranie. Zárukou efektivity sú snímače IO-Link osadené priamo na mieste pôsobenia.

IO-Link od spol. Balluff zahŕňa snímače a techniku prevádzkovej zbernice s najrôznejšími princípmi fungovania. Ak hovoríme o systémoch prevádzkových zberníc, ako sú Profibus, Profinet, Ethernet-IP a EtherCAT, máme vo všetkých oblastiach na mysli IO-Link.

IO-Link master

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE/Field
CC-Link
EtherNET/IP
DeviceNet
EtherCAT

Zariadenia IO-Link

V/V moduly
Pamäťové moduly
Indukčné väzbové členy
Snímacia technika
Prevodníky signálu
Human Machine Interfaces (rozhrania človek – stroj)

Konfiguračný softvér IO-Link

Device Manager (správca zariadení) IO-Link