Human Machine Interfaces

Benutzerfreundliche Darstellung von Informationen

Mit unseren Controllern und Meldegeräten wissen Sie jederzeit, wie es um die Produktion steht oder wo sich ein Werkzeug gerade befindet. Sie überwachen zuverlässig den Zustand von Maschinen und Anlagen und setzen die Ausgangssignale der Sensoren optisch oder akustisch um.

Unsere Displays und die LED-Signalleuchte SmartLight visualisieren physikalische Größen. So erkennen Sie auf einen Blick den Betriebszustand Ihrer Maschine.

Die Controller werten die Ergebnisse von Industriekameras und anderen Sensoren aus, überarbeiten diese und leiten sie an die Steuerung weiter. Durch diese Vorverarbeitung werden lösungsgerecht nur die wichtigen Parameter ermittelt und über das Kundennetzwerk an eine zentrale Steuerung übermittelt – dies schützt die gesamte Produktionsumgebung vor einer Datenüberlastung.

Die wichtigsten Vorteile

  • einfache Bedienung
  • industriegerechte Bauformen und Befestigungskonzepte
  • standardisierte Anbindung an Firmennetzwerkumgebung

Produktfamilien

Digitale Anzeigegeräte zur Visualisierung von verschiedenen Eingangssignalen
SmartLight – LED-Signalsäulen mit IO-Link-Schnittstelle