Senzorová technika
Technologie senzorů pro všestranné použití v průmyslu
V oblasti senzorové techniky pro stroje a systémy nabízí společnost Balluff celou technologickou rozmanitost s různými principy fungování. Nabízíme vysoce kvalitní a přesné senzory a systémy pro každou aplikaci a požadavek, od měření posunu a identifikace až po detekci objektů a měření tekutin. Senzory pro každodenní průmyslové aplikace i pro použití v extrémních a drsných podmínkách. Kromě toho vám nabízíme nejlepší síťové a připojovací technologie a rozsáhlý sortiment příslušenství. Naše senzorová technologie tvoří základ pro automatizaci a digitalizaci vašich strojů a systémů. Nabízíme senzory nejvyšší přesnosti a kvality pro vaše procesy.
Senzorová technologie certifikovaná podle normy DIN EN ISO 9001:2015
Naše řízení kvality je certifikováno podle normy DIN EN ISO 9001:2015. Všechny naše výrobky jsou testovány ve vlastní akreditované laboratoři. Senzory od společnosti Balluff splňují regionální i mezinárodní průmyslové normy a jsou úspěšně používány na mnoha strojích po celém světě.