Indukční snímače
Nejvyšší kvalita a přesnost pro kovozpracující průmysl
Přesné, bezdotykové snímání poloh má zásadní důležitost pro procesy v automatizační technice – také v kovozpracujícím průmyslu. Indukční snímače od společnosti Balluff zde spolehlivě a s nejvyšší kvalitou sledují, regulují a automatizují průběhy operací a provozní stavy.
A vždy optimalizované pro příslušné použití: od standardní až do prodloužené spínací vzdálenosti, od odolnosti vůči vysokým teplotám a tlakům až do faktoru 1, od mini po maxi. Bez opotřebení, bez citlivosti na znečištění a odolné vůči zkratu.
Indukční standardní snímače
- varianty pro DC-3/4 vodiče, IO-Link a DC, AC a AC/DC 2 vodiče
- válcové snímače v provedeních od M5 do M30 a v různých obdélníkových provedeních.
- Zapuštěná i nezapuštěná provedení
- zapuštěná provedení s dosahy až 15 mm
- nezapuštěná provedení s dosahy až 30 mm
- Konektor nebo kabelová přípojka
Indukční kruhové a hadicové snímače
- spolehlivý princip snímače pro vysoké rychlosti objektů
- díky různým velikostem je u indukčních průletových snímačů možnost univerzální montáže
- indukční boční průletové snímače lze snadno nainstalovat na přívodní hadici
- možnost skládání nad sebe ve vzdálenosti > 20 mm
Indukční distanční snímače
- kompaktní, robustní a spolehlivé
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
- absolutní princip měření
- měřicí rozsah od 0,2 do 50 mm, také s možností učení
- krátká doba odezvy, vysoká přesnost opakování a linearita
- velký teplotní rozsah, malý posun hodnot při změnách teploty
- jednoduché použití díky analogovým rozhraním a IO-Link
Rychlé indukční systémy měření polohy
- Snadná integrace díky kompaktnímu designu s malými slepými zónami
- Vynikající poměr ceny a výkonu
- Vysoká měřicí frekvence > 10 kHz
- Vysoká přesnost, rozlišení, opakovatelnost a linearita
- Flexibilní rozhraní (analogové, IO-Link, SSI)
- Průběžné monitorování (sledování) stavu zařízení