- Indukční celokovové snímače
- Indukční distanční snímače
- Indukční kruhové a hadicové snímače
- Indukční měřicí systémy pro snímání polohy
- Indukční snímače Namur
- Indukční snímače odolné při svařování
- Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím
- Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
- Indukční snímače pro hygienické provozy
- Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- Indukční snímače s faktorem 1
- Indukční standardní snímače
- Rychlé indukční systémy měření polohy
Teplotně odolné indukční snímače
Indukční snímače
K dispozici v:
38 Verze
Naše teplotně odolné indukční snímače BES zvládají ultravysoké teplotní rozsahy do 230 °C. Podle varianty je kromě krytu dimenzována pro zvýšené teploty i konstrukce kabelů. Vaše elektronika je zcela integrovaná nebo ji lze snadno připojit vhodným příslušenstvím.
Díky různým provedením můžete naše vysoce tepelně odolné indukční snímače snadno integrovat do nejrůznějších situací a optimálně řešit prostorová omezení. Několik variant je k dispozici i jako vysokotlaké snímače. To výrazně rozšiřuje oblast použití.
Charakteristiky
- k dispozici rozsah teplot do 230 °C
- k dispozici vysoký stupeň krytí až IP 68
- ocelové pouzdro
- různé konstrukce a velikosti
Dostupnost
38 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozměr | Teplota prostředí | Rozhraní | Dosah | Spínací frekvence | Materiál pouzdra | Připojení | Schválení/konformita | Montáž | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES043WBES 515-327-SA22-D-TF-02 |
6779.4 CZK | Ø 30 × 100 mm | -25...160 °C | PNP Spínací kontakt (NO) | 10 mm | 200 Hz | Ušlechtilá ocel | Kabel, 2,00 m, PTFE | CE, WEEE | lícující montáž | |
BES02H5BES 516-105-SA2-05 |
3532.4 CZK | Ø 18 × 95,5 mm | -25...120 °C | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | Mosaz, poniklovaný | Kabel, 5,00 m, silikon | CE, UKCA, WEEE | lícující montáž | |
BES04CLBES 515-356-SA35-D-TF-02 |
6463 CZK | Ø 12 × 66 mm | -25...160 °C | PNP Spínací kontakt (NO) | 4 mm | 200 Hz | Ušlechtilá ocel (1.4571) | Kabel, 2,00 m, PTFE | CE, WEEE | nelícující | |
BES05FNBES M08EM-PSD20B-ET05-T |
4798 CZK | Ø 8 × 60 mm | 0...140 °C | PNP Spínací kontakt (NO) | 2 mm | 600 Hz | Ušlechtilá ocel | Kabel, 5,0 m, PTFE | CE, WEEE, UKCA | lícující montáž | |
BES02H7BES 516-114-SA1-05 |
3848.8 CZK | Ø 30 × 91,5 mm | -25...120 °C | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 10 mm | 300 Hz | Mosaz, poniklovaný | Kabel, 5,00 m, silikon | CE, UKCA, WEEE | lícující montáž | |
BES043YBES 515-362-SA4-D-TF-02 |
6779.4 CZK | Ø 30 × 110 mm | -25...160 °C | PNP Spínací kontakt (NO) | 15 mm | 200 Hz | Ušlechtilá ocel | Kabel, 2,00 m, PTFE | CE, WEEE | nelícující | |
BES02H4BES 516-105-SA1-05 |
3532.4 CZK | Ø 18 × 75,5 mm | -25...120 °C | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | Mosaz, poniklovaný | Kabel, 5,00 m, silikon | CE, UKCA, WEEE | lícující montáž | |
BES02H6BES 516-105-SA5 |
3304.1 CZK | Ø 18 × 83 mm | -25...120 °C | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | Mosaz, poniklovaný | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, UKCA, WEEE | lícující montáž | |
BES02HCBES 516-120-SA2 |
3589.4 CZK | Ø 30 × 87 mm | -25...120 °C | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 10 mm | 200 Hz | Mosaz, poniklovaný | Kabel, 2,00 m, silikon | CE, UKCA, WEEE | lícující montáž | |
BES02HUBES 516-325-SA19-03 |
2816.5 CZK | Ø 12 × 75 mm | -25...120 °C | PNP Spínací kontakt (NO) | 2 mm | 1 000 Hz | Mosaz, poniklovaný | Kabel, 3,00 m, silikon | CE, UKCA, cULus, WEEE | lícující montáž |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.