Indukční snímače polohy
Indukční snímače
K dispozici v:
4 Série
Naše indukční snímače polohy zaujmou i ve stísněných instalačních podmínkách: Indukční měření polohy kovových předmětů je dokonale integrovatelné a maximálně přesné, navíc bezkontaktní, a proto se neopotřebovává. Spolehlivě detekují lineární měřicí dráhy prostřednictvím jednoduchého terče. Jako terč může sloužit jednoduchá součást stroje, např. rotující kotouč. V závislosti na verzi jsou naměřené hodnoty vyvedeny prostřednictvím IO-Link nebo jako analogový výstupní signál.
Hlavní oblastí použití snímačů je monitorování hnacích vřeten a upínacích zařízení. Zde indukční snímače polohy zajišťují bezchybný proces upínání. Kromě toho lze polohovací systém využít ve strojírenství pro mnoho dalších aplikací s lineárními pohyby, např. pro zjišťování hloubky děrování, polohy chapadel, polohy válečků, polohy ventilů atd. Vysoká opakovací přesnost zajišťuje vysoký stupeň opakovatelnosti. Vysoká přesnost opakování zajišťuje optimální kvalitu procesu.
Speciální vlastnosti
- Rozsahy měření nastavitelné od 0...133 mm
- Není nutné žádné mechanické seřizování
- Bez opotřebení, jako bezkontaktní
- Vysoká přesnost opakování a přesné polohování
- Analogové a digitální rozhraní
4 Série
Série | Dosah/rozsah měření | Rozhraní | Typ přípojky | Akce |
---|---|---|---|---|
BIP APřenos signálu pomocí analogových výstupních signálů 1...10 V (snadná manipulace) |
40 mm | Analogové napětí | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | |
BIP CPřenos signálu prostřednictvím analogových výstupních signálů 4...20 mA (vysoká odolnost proti EMC) |
40 mm | Analogový proud | Kabel, Konektory | |
BIP EPřenos signálu pomocí analogových výstupních signálů 1...10 V / 4...20 mA |
133 mm | Analogové napětí, Analogový proud | Konektory | |
BIP LPřenos signálů prostřednictvím IO-Link |
133 mm | IO-Link | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.