Indukční bezdotykové spínače
Indukční snímače
K dispozici v:
25 Série
Společnost Balluff nabízí širokou škálu indukčních bezdotykových spínačů pro různé aplikace a průmyslová odvětví. Ať už se jedná o standardní, vysokotlaké, hygienické / omyvatelné, s faktorem 1, odolné proti magnetům, svařování, teplotě, výbuchu nebo NAMUR, v našem portfoliu zaručeně najdete ten správný produkt pro vaši individuální aplikaci díky různým materiálům krytů a způsobům těsnění. Nabízíme různá provedení, průměry pouzder a velikosti závitů pro snadnou integraci v nejrůznějších situacích a pro optimalizovaná řešení i tam, kde je omezený prostor.
Celosvětově používaná technologie má optimální poměr cena/výkon a lze ji dodat v krátkých dodacích lhůtách, a to i v případě velkých množství.
Zvyšte dostupnost svých systémů a zároveň snižte náklady na údržbu a skladování pomocí indukčních bezdotykových spínačů od společnosti Balluff.
Speciální vlastnosti
- Připojení pomocí zástrčky nebo kabelu
- Válcové a různé obdélníkové provedení
- Varianty pro DC-3/4 vodiče, IO-Link a DC, AC a AC/DC-2 vodiče
- Zápustné a nezapuštěné senzory
- Krátká a dlouhá provedení
- S pevným dorazem nebo bez něj
- Snímače odolné proti vysokému tlaku až do 500 barů
- Vysokoteplotní snímače do 230 °C
- Snímače s vysokou chemickou odolností a vysokým stupněm krytí až IP69K
- Senzory odolné proti magnetickému poli
- Senzory odolné proti svařování
- Senzory s faktorem 1 nebo senzory NAMUR
25 Série
Série | Tvar | Range Sn max. | Spínací funkce | Spínací výstup | Typ přípojky | Montáž | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES G SVálcové provedení bez závitu |
D3,0, D6,5, D8,0, D10,0, D4,0 | 5 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | lícující montáž, nelícující | |
BES M MVálcové miniaturní provedení |
M4 × 0,5, M5 × 0,5 | 5 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | lícující montáž, nelícující | |
BES M SVálcové provedení |
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 | 30 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | dvojčinný, NPN, PNP, PNP/NPN/dvojčinný | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | lícující montáž, nelícující, kvazilícující | |
BES Q26 SČtvercové provedení s výškou 26 mm |
26x26 | 10 mm | Spínací kontakt (NO) | pólovaný, PNP | Kabel s konektorem, Konektory | lícující montáž | |
BES Q40 SČtvercové provedení s výškou 40 mm |
40x40 | 40 mm | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP | Šroubovací svorky, Konektory | lícující montáž, nelícující | |
BES Q80 SČtvercové provedení s výškou 80 mm |
80 × 80 | 50 mm | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, pólovaný, PNP | Šroubovací svorky, Konektory | lícující montáž, nelícující | |
BES Q MČtvercové kompaktní provedení |
8x8, 5x5 | 3 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/dvojčinný | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | lícující montáž | |
BES R SKrychlové provedení |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30 × 10 × 6, 32 × 20 × 8, 16 × 8 × 4,7, 40 × 12 × 26 | 8 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | lícující montáž, nelícující | |
BES M F1Faktor 1 ve válcovém provedení |
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 | 20 mm | Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Konektory | lícující montáž, nelícující | |
BES Q40 F1Faktor 1 ve čtvercovém provedení s výškou 40 mm |
40x40 | 40 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP | Konektory | lícující montáž, nelícující, jednostranně lícující | |
BES R F1Faktor 1 v krychlovém provedení s průchozími otvory |
32 × 20 × 8 | 5 mm | Spínací kontakt (NO) | PNP | Kabel s konektorem | lícující montáž | |
BES M HTVálcové provedení pro teplotně odolné aplikace |
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1, M5 × 0,5 | 15 mm | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | lícující montáž, nelícující | |
BES Q12 HTČtvercové provedení s výškou 12 mm pro teplotně odolné aplikace |
12 × 12 | 4 mm | Spínací kontakt (NO) | PNP | Kabel | lícující montáž | |
BES Q40 HTČtvercové provedení s výškou 40 mm pro teplotně odolné aplikace |
40x40 | 25 mm | Spínací kontakt (NO) | pro spínací zesilovač, PNP | Konektory | nelícující | |
BES Q8 HTČtvercové provedení s výškou 8 mm pro teplotně odolné aplikace |
8x8 | 2 mm | Spínací kontakt (NO) | PNP | Kabel | lícující montáž | |
BES M MFVálcové provedení pro aplikace odolné vůči magnetickému poli |
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 | 20 mm | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP | Konektory | lícující montáž, nelícující, kvazilícující | |
BES Q40 MFČtvercové provedení s výškou 40 mm pro aplikace odolné vůči magnetickému poli |
40x40 | 40 mm | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP | Konektory | lícující montáž, nelícující, jednostranně lícující | |
BES R MFKrychlové provedení pro aplikace odolné vůči magnetickému poli |
32 × 20 × 8 | 7 mm | Spínací kontakt (NO) | PNP | Kabel, Kabel s konektorem | lícující montáž | |
BES M PVálcové provedení pro aplikace odolné vůči vysokým tlakům |
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1, M5 × 0,5 | 40 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory, Lanka | lícující montáž, nelícující, kvazilícující | |
BES M FMVálcové provedení s celokovovým pouzdrem |
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 | 8 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Konektory | lícující montáž | |
BES M HVálcové provedení pro hygienické aplikace |
M18 × 1, M12 × 1 | 8 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | PNP | Konektory | lícující montáž, nelícující | |
BES G EXVálcové provedení bez závitu pro prostředí s nebezpečím výbuchu |
D6,5 | 1 mm | Kabel | lícující montáž | |||
BES M EXVálcové provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu |
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 | 15 mm | Spínací kontakt (NO) | PNP | Kabel, Konektory | lícující montáž, nelícující | |
BES Q40 EXČtvercové provedení s výškou 40 mm pro prostředí s nebezpečím výbuchu |
40x40 | 35 mm | Konektory | lícující montáž, nelícující | |||
BES SPSpeciální provedení |
2 mm | Spínací kontakt (NO) | PNP/NPN | Konektory | lícující montáž |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.