- Indukční celokovové snímače
- Indukční distanční snímače
- Indukční kruhové a hadicové snímače
- Indukční měřicí systémy pro snímání polohy
- Indukční snímače Namur
- Indukční snímače odolné při svařování
- Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím
- Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
- Indukční snímače pro hygienické provozy
- Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- Indukční standardní snímače
- Rychlé indukční systémy měření polohy
- Teplotně odolné indukční snímače
Indukční snímače s faktorem 1
Indukční snímače
K dispozici v:
69 Verze
Indukční snímače BES s faktorem 1 společnosti Balluff lze použít všude tam, kde je třeba snímat kovy různého typu rovnoměrně a s vysokou přesností. Naše univerzální zařízení pro všechny kovy spolehlivě detekují železné a barevné kovy, ocel, mosaz, hliník atd. bez redukčního faktoru u spínací vzdálenosti. Vedle toho jsou navíc odolné vůči magnetickým polím, a lze je proto používat i v oblastech se silnými elektromagnetickými poli – například ve svařovacích zařízeních. Dodáme vám také provedení s povlakem z PTFE odolná vůči rozstřiku při svařování.
Charakteristiky
- velké spínací vzdálenosti bez redukčního faktoru pro všechny kovy
- odolné vůči působení magnetického pole
- možnost montáže do různých kovů
- vysoká přesnost a flexibilní použití
- různé konstrukce a velikosti
Dostupnost
69 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozměr | Rozhraní | Dosah | Spínací frekvence | Materiál pouzdra | Připojení | Dodatečné vlastnosti | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0223BES Q40KFU-PSC40E-S04G |
2012.6 CZK | 40 × 40 × 62 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 40 mm | 100 Hz | PBT | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Faktor 1 | |
BES0224BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 |
2528.8 CZK | 40 × 40 × 62 mm | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 25 mm | 1 000 Hz | PBT | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Faktor 1 | |
BES021KBES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 |
3101.8 CZK | 40 × 40 × 62 mm | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT, částečně povlakovaný | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Faktor 1, odolný při svařování | |
BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
1636.6 CZK | Ø 12 × 50 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 3 mm | 2 000 Hz | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Faktor 1, odolný při svařování | |
BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
2544.4 CZK | Ø 8 × 49 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 1,5 mm | 2 000 Hz | Ušlechtilá ocel (1.4301), povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Faktor 1, odolný při svařování | |
BES021HBES Q40KFU-PAC35E-S04G |
2212.4 CZK | 40 × 40 × 62 mm | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Faktor 1 | |
BES05AMBES M18MI-PSC12E-S04G-W08 |
2155.3 CZK | Ø 18 × 76 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 12 mm | 2 000 Hz | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Faktor 1, rozšířený teplotní rozsah, Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování | |
BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
1896 CZK | Ø 8 × 57 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 1,5 mm | 2 000 Hz | Ušlechtilá ocel (1.4301), povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Faktor 1, odolný při svařování | |
BES04Z5BES M12EI-PSC40A-S04G-S |
2181.3 CZK | Ø 12 × 65 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 4 mm | 80 Hz | Ušlechtilá ocel | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Faktor 1, odolný při svařování | |
BES02K0BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01 |
3218.7 CZK | Ø 12 × 50 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 3 mm | 2 000 Hz | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | odolný při svařování, Faktor 1 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.