Kapacitní snímací hlavy pro následně zapojené zesilovače
Kapacitní snímače
K dispozici v:
21 Verze
Všude tam, kde by snímač s integrovanou elektronikou kvůli prostředí nefungoval optimálně, vám kapacitní snímací hlavy Balluff poskytnou přesnost, která udrží vaše zařízení v chodu. Jsou vhodné pro snímání kapalných, pastovitých a práškovitých médií – v přímém kontaktu, nebo dokonce i skrz až 4 mm silné stěny nádrží ze skla a plastu.
Díky kompaktní konstrukci můžete naše řešení výborně použít i ve stísněných prostorových poměrech. Elektronika je totiž oddělena od snímací hlavy.
Vyberte si mezi provedeními v pouzdrech z PTFE nebo z ušlechtilé oceli, pro použití při extrémních teplotách nebo při maximálním tlaku. Zesilovač také dostanete buď se spínacím, anebo analogovým výstupem, nebo také s rozhraním IO-Link. Můžete tak řešit své individuální požadavky ještě cíleněji.
Charakteristiky
- kapacitní snímací hlavy z materiálu PTFE a v pouzdru z ušlechtilé oceli pro velmi extrémní teploty, maximální tlak, jakož i pro stísněné prostorové poměry
- provoz přes samostatný následně zapojený zesilovač, volitelně se spínacím signálem – analogovým nebo s IO-Link
- rychlá, snadná a cenově výhodná montáž
- dodávána také robustní provedení zvláště odolná vůči podmínkám prostředí
Dostupnost
21 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozměr | Připojení | Rozhraní | Dosah | Materiál pouzdra | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS0012BCS G06T4B-XXS15C-EP02-GZ01-002 |
3101.8 CZK | Ø 6,5 × 18 mm | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Speciální rozhraní viz zesilovač signálu (BAE) | 0,1–1,5 mm | Ušlechtilá ocel (1.4301) | |
BCS0011BCS M05T4C-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
2959.3 CZK | Ø 5 × 29 mm | Kabel s konektorem, Snap-In IP 40, zásuvka Binder 719, 2,00 m, PUR | Speciální rozhraní viz zesilovač signálu (BAE) | 0,1–1 mm | Ušlechtilá ocel (1.4301) | |
BCS0010BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
3275.7 CZK | Ø 4 × 29 mm | Kabel s konektorem, Snap-In IP 40, zásuvka Binder 719, 2,00 m, PUR | Speciální rozhraní viz zesilovač signálu (BAE) | 0,1–1 mm | Ušlechtilá ocel (1.4301) | |
BCS0014BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 |
3101.8 CZK | Ø 8 × 25 mm | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Speciální rozhraní viz zesilovač signálu (BAE) | 0,1–1,5 mm | Ušlechtilá ocel (1.4301) | |
BCS0015BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
3101.8 CZK | Ø 8 × 28 mm | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Speciální rozhraní viz zesilovač signálu (BAE) | 0,1–3 mm | Ušlechtilá ocel (1.4301) | |
BCS001KBCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 |
2181.3 CZK | Ø 30 × 10 mm | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Speciální rozhraní viz zesilovač signálu (BAE) | 1–15 mm | Ušlechtilá ocel (1.4301) | |
BCS0013BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
3101.8 CZK | Ø 6,5 × 19 mm | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Speciální rozhraní viz zesilovač signálu (BAE) | 0,1–3 mm | Ušlechtilá ocel (1.4301) | |
BCS0016BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 |
2342.1 CZK | Ø 10 × 20 mm | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Speciální rozhraní viz zesilovač signálu (BAE) | 0,1–4 mm | Ušlechtilá ocel (1.4301) | |
BCS0017BCS G10T4C-XXS80G-EP02-GZ01-002 |
2342.1 CZK | Ø 10 × 24 mm | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Speciální rozhraní viz zesilovač signálu (BAE) | 1–8 mm | Ušlechtilá ocel (1.4301) | |
BCS0018BCS M12T4D-XXS40C-EP02-GZ01-002 |
2500.1 CZK | Ø 12 × 30 mm | Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR | Speciální rozhraní viz zesilovač signálu (BAE) | 0,1–4 mm | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.