Kapacitní snímače se zvláštními vlastnostmi
Kapacitní snímače
K dispozici v:
4 Série
U společnosti Balluff určují výrobní program vaše požadavky. Sortiment našich výrobků proto zahrnuje také kapacitní snímače zvlášť pro vysoké technické požadavky, například pro tlak nebo vysoké teploty. V samolepicím provedení se zvláště snadno a flexibilně přizpůsobí povrchu, na kterém mají být upevněny. Díky materiálům pouzdra jako ušlechtilá ocel, plast nebo PTFE jsou ideální pro použití v těžkých podmínkách. Navíc mají široký rozsah provozního napětí a jsou k dispozici v mimořádně malých konstrukčních provedeních.
Pro použití při extrémně vysokých teplotách nebo při nedostatku místa vám nabízíme dokonce i snímací hlavy s oddělenou elektronikou. Díky tomu je lze instalovat a snadno nastavit i na špatně přístupných místech. Jelikož se jejich zesilovače dodávají se spínacím nebo analogovým výstupem nebo s rozhraním IO-Link, můžete s těmito snímači vyřešit širokou paletu aplikací. Podle toho, pro který výstup se rozhodnete, můžete s nimi například snímat mezní stav nebo vytvořit nepřetržité zjišťování stavu naplnění.
Charakteristiky
- kapacitní snímače s pouzdrem z ušlechtilé oceli, plastu nebo PTFE
- odolné vůči vysokým teplotám do 250 °C a při 180 °C odolné vůči tlaku až 6 bar, jakož i odolné vůči vysokému tlaku až 150 bar
- snímací hlavy pro provoz se samostatným zesilovačem, s možností použití IO-Link
- samolepicí provedení pro snadné a flexibilní upevnění
4 Série
Série | Typ přípojky | Materiál pouzdra primární | Dosah max. | Délka kabelu L | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HLepicí senzor pro externí zesilovače signálu |
Kabel s konektorem | PET | 0.3 m | ||
BCS D HSnadná montáž kotouče pro externí zesilovače signálu |
Kabel s konektorem | Ušlechtilá ocel (1.4301) | 15 mm | 2 m | |
BCS M HMetrické kompaktní provedení pro externí zesilovače signálu |
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS SPro detekci hladin elektricky vodivých médií (technologie inteligentní hladiny) |
Kabel, Kabel s konektorem, Stahovací přípojka, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4404), Ušlechtilá ocel (1.4301), Ušlechtilá ocel (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.