Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory

Optoelektronické snímače

K dispozici v:

3 Série

Naše vidlicové světelné závory s vysílačem a přijímačem v plastovém nebo kovovém krytu jsou již nastaveny. To snižuje vaši námahu, šetří drahocenný čas při uvádění do provozu a podporuje spolehlivý proces.

Vidlicové světelné závory od společnosti Balluff jsou bezkonkurenční z hlediska přesnosti, detekce malých dílů a detailů a provozní spolehlivosti. S našimi laserovými vidlicovými světelnými závorami dosáhnete nejlepších výsledků - zejména při přesném polohování a spolehlivé detekci rychlých pohybových sekvencí a malých dílů, například v robotice a automatizaci. Naše rozsáhlé portfolio vám nabízí také spolehlivá řešení pro náročné aplikace. Nebo pro speciální aplikace, jako je detekce průhlednosti, detekce vody a kontrola okrajů pásu.

Úhlové světelné závory jsou logickým pokračováním vidlicových světelných závor pro náročnější aplikace. Jejich speciální konstrukce pouzdra a geometrie paprsku umožňují přiblížení k objektům a jejich detekci téměř z libovolného směru.

Speciální vlastnosti

  • Různé typy světla (červené světlo, infračervené světlo, laser).
  • Robustní kovové pouzdro nebo kompaktní plastové pouzdro
  • Přesná detekce a vysoká přesnost opakování
  • Velký výběr různých tvarů a velikostí
  • Není třeba časově náročné seřizování

3 Série

Série Šířka vidlice Rozhraní Druh světla Typ přípojky Přípojka, provedení
Akce

BGL M

Prostorově úsporné vidlicové světelné závory z plastu v různých provedeních
5 mm NPN, PNP Infračervené světlo Kabel, Konektory

BGL S

Standardní vidlicové světelné závory z kovu
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm IO-Link, Analogové napětí, dvojčinný, Analogový proud, PNP/NPN, NPN, PNP Infračervené světlo, Červené světlo, Zelené světlo Kabel s konektorem, Konektory M12x1, M8x1

BWL

Robustní úhlové světelné závory s různými typy světla
160 mm NPN, PNP Infračervené světlo, Červené světlo Konektory M12x1, M8x1