- Jednocestné optické závory
- Kontrastní senzory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Optická okna
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
2 Série
Naše optická okna BOW se používají tam, kde se mají objekty snímat nikoli jen bodově, ale v určité oblasti. Velký počet jejich souběžně uspořádaných paprsků umožňuje snímání objektů v širokém okně. Naše optická okna přitom zaručují konstantně vysoké rozlišení v každém místě rámu.
Optická okna od společnosti Balluff se dodávají v dynamických i statických provedeních. Dynamické provedení přitom detekuje pouze pohybující se objekty v aktivní oblasti – zcela bez ovlivnění přívodními zařízením apod.: ideální pro snímání a počítání rychlých, neuspořádaně padajících objektů.
Charakteristiky
- konstantně vysoké rozlišení v celé oblasti rámu
- detekce malých dílů až do průměru 0,8 mm
- robustní kovové pouzdro se standardním konektorem M8
- nastavitelná citlivost a délka výstupního signálu
- dynamická i statická provedení
- modulární stavebnice s mnoha velikostmi rámů
2 Série
Série | Aktivní okno (PL × AL) | Druh světla | Rozhraní | Nejmenší díl, typ. | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BOW ARámové světelné závory se statickým výstupem pro řízení přetížení |
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm | Infračervené světlo | NPN, PNP | 1,50 mm, 1,0 mm dynamický, 1,00 mm, 1,20 mm, 1,2 mm dynamický, 1,5 mm dynamický | |
BOW BRámové světelné závory s dynamickým výstupem pro padající objekty |
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm | Infračervené světlo | NPN, PNP | 2,0 mm (rozlišení „vysoké“), 4,0 mm (rozlišení „vysoké“) |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.