- Jednocestné optické závory
- Kontrastní senzory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Optická okna
- Optické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Odrazové světelné závory
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
16 Série
Ať už chcete realizovat jakoukoli aplikaci, společnost Balluff vám nabízí širokou škálu retroreflexních fotoelektrických senzorů. Ty vám umožní spolehlivě detekovat objekty bez ohledu na jejich povrch, barvu a materiál. Pokud použijete polarizační filtr, naše retroreflexní senzory vám dokonce umožní detekovat lesklé objekty.
Vysílač a přijímač jsou umístěny v jednom pouzdře, takže tento fotoelektrický snímač můžete snadno namontovat a seřídit díky velkorysým montážním tolerancím.
Správný typ světla si vyberete podle svých požadavků. V závislosti na typu pracují naše retroreflexní fotoelektrické snímače s vysoce viditelným červeným světlem, neviditelným infračerveným světlem nebo velmi přesným laserovým světlem, které je ideální pro detekci malých dílů.
Speciální vlastnosti
- Jednoduché seřízení díky velkým montážním tolerancím
- Velké reflektory pro velký dosah
- Spolehlivá detekce - bez ohledu na povrch, barvu a materiál
- s polarizačním filtrem vhodné i pro detekci lesklých předmětů
- Instalace pouze jednoho elektrického zařízení a reflektoru
16 Série
Série | Tvar | Dosah max. | Rozhraní | Druh světla | Typ přípojky | Přípojka, provedení | Materiál pláště kabelu | Spínací funkce | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M RKubické retroreflexní fotoelektrické snímače s různými typy světla |
pravoúhlá konstrukce | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/dvojčinný, PNP | Červené světlo | Konektory | M12x1 | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | ||
BOS 23K RKubické retroreflexní senzory s různými typy světla pro smývání |
pravoúhlá konstrukce | 14000 mm | |||||||
BOS 26K RKubické průchozí fotoelektrické senzory s různými typy světla s dosahem do 25 m |
pravoúhlá konstrukce | 25000 mm | PNP | Červené světlo | Konektory | M12x1 | Spínací kontakt (NO) | ||
BOS 50K RKubické retroreflexní fotoelektrické senzory s různými typy světla s dosahem až 60 m |
pravoúhlá konstrukce | 18000 mm | PNP | Červené světlo | Konektory | M12x1 | Spínací kontakt (NO) | ||
BOS 5K RLevná a malá základní verze našich kubických retroreflexních fotoelektrických snímačů |
pravoúhlá konstrukce | 10000 mm | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M8x1 | PVC | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | |
BOS 64K RKubické retroreflexní fotoelektrické snímače s různými typy světla a relé |
pravoúhlá konstrukce | 10000 mm | Relé | Červené světlo | Šroubovací svorky | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | |||
BOS 6K RKubické retroreflexní fotoelektrické snímače s různými typy světla s dosahem až 18 m |
pravoúhlá konstrukce | 13000 mm | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | Červené světlo | Kabel, Konektory | M8x1 | PVC | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | |
BOS Q08M RČtvercové retroreflexní fotobuňky s různými typy světla |
pravoúhlá konstrukce | 1000 mm | PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | M8x1 | PUR | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | |
BOS R01E RSvislé retroreflexní senzory s různými typy světla pro omývání |
pravoúhlá konstrukce | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem | M8x1 | PUR | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | ||
BOS R020K RVysokoúrovňové retroreflexní fotoelektrické snímače s různými typy světla s dosahem až 3 m |
pravoúhlá konstrukce | 3000 mm | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem | M8x1 | PVC | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | |
BOS R254 RŠpičkové retroreflexní fotoelektrické snímače s různými typy světla pro omývání |
pravoúhlá konstrukce | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogový proud | Červené světlo | Konektory | M12x1 | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | ||
BOS R81K RReflexní fotoelektrické snímače s vysokým okrajem a různými typy světla pro montáž do otvorů |
pravoúhlá konstrukce | 3000 mm | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M12x1 | PVC | Spínací kontakt (NO) | |
BOS R090K RReflexní fotoelektrické snímače s vysokým okrajem a různými typy světla s dosahem až 20 m |
pravoúhlá konstrukce | 5000 mm | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M8x1 | PVC | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | |
BOS M12 RVálcové retroreflexní fotoelektrické snímače se závitem M12 a různými typy světla |
Ø 12 mm | 3000 mm | PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M12x1 | PVC | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | |
BOS M18 RVálcové retroreflexní fotoelektrické snímače se závitem M18 a různými typy světla |
Ø 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | Infračervené světlo, Červené světlo | Kabel, Konektory | M12x1 | PVC | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | |
BOS M8 RVálcové retroreflexní fotoelektrické snímače se závitem M8 a různými typy světla |
Ø 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | M8x1 | PUR | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.