- Difuzní snímače a optické závory
- Difuzní snímače s potlačeným pozadím
- Jednocestné optické závory
- Luminiscenční snímače
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Optická okna
- Optoelektronické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Reflexní optické závory
- Snímače barev
- Snímače kontrastu
- Světelné mříže
- Světelné pole pro přesnou identifikace dílů
- Vidlicové optické závory v kovovém pouzdře
- Vidlicové světelné závory v plastovém pouzdře
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
- Úhlové optické závory
Difuzní snímače
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
137 Verze
Naše široká paleta difuzních snímačů vám poskytuje hospodárná řešení v případě, že chcete spolehlivě detekovat rozdíly kontrastu. Tyto difuzní snímače přitom snímají objekty v závislosti na povrchu, barvě a materiálu. Jejich snímací vzdálenost tak závisí na velikosti, tvaru, barvě a vlastnostech odrazivého povrchu objektu.
Vysílač i přijímač jsou umístěny v jednom pouzdru, takže můžete difuzní snímače jednoduše namontovat a díky jejich dobře viditelnému světelnému paprsku rychle ustavit.
Vhodný druh světla zvolíte v závislosti na aplikaci. Podle typu poskytují naše difuzní snímače dobře viditelné červené světlo, neviditelné infračervené světlo nebo velmi přesné laserové světlo, které je optimální pro detekci malých dílů.
Pro snímání nezávislé na barvě a povrchu doporučujeme difuzní snímače s potlačeným pozadím. Pracují s červeným světlem nebo s červeným laserovým světlem optimálním pro detekci malých dílů. Snímací funkce je při různých činitelích světlosti téměř konstantní.
Charakteristiky
- ideální k detekci rozdílů kontrastu – závisí na povrchu, barvě a materiálu
- díky dobře viditelnému laserovému paprsku nákladově výhodná a snadná montáž a ustavení
- kratší dosahy ve srovnání s reflexními a jednocestnými optickými závorami
- montáž pouze jednoho elektrického zařízení
Dostupnost
137 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozměr | Rozhraní | Dosah | Druh světla | Připojení | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS01Y2BOS 12M-PS-ID10-S4 |
1630.2 CZK | Ø 12 × 60 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 1–400 mm | LED infračervené | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | |
BOS01R9BOS 08E-PO-KD20-S49 |
2272.4 CZK | Ø 8 × 40 mm | PNP Rozpínací kontakt (NC) | 1–60 mm | LED červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | |
BOS0134BOS 30M-GA-1PH-S4-C |
6175 CZK | Ø 36 × 89 mm | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 200–2 000 mm | Infračervené světlo | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | |
BOS01EYBOS 18M-PA-ID20-S4 |
2667.6 CZK | Ø 18 × 75 mm |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
1–800 mm | LED infračervené | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | |
BOS01HLBOS 18M-PS-ID23-S4 |
2247.7 CZK | Ø 18 × 75 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 0–600 mm | LED infračervené | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | |
BOS01C1BOS 18M-PS-RD20-S4 |
2223 CZK | Ø 18 × 75 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 0–600 mm | LED červené světlo | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | |
BOS01J8BOS 18M-PUV-RD30-S4 |
2618.2 CZK | Ø 18 × 75 mm | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 0–500 mm | LED červené světlo | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | |
BOS00K1BOS 18KF-PA-1PE-S4-C |
1968.6 CZK | Ø 18 × 81,5 mm |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
0–700 mm | LED infračervené | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | |
BOS01K2BOS 64K-AA-ID10-TG |
3705 CZK | 25 × 69,7 × 100,4 mm | Relé spínacího/rozpínacího kontaktu (NO/NC) | 50–2 000 mm | Infračervené světlo | Šroubovací svorky | |
BOS0032BOS 21M-PA-LD10-S4 |
6348.9 CZK | 15 × 50 × 42,5 mm |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
0–600 mm | Laserové červené světlo | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.