- Jednocestné optické závory
- Kontrastní senzory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optická okna
- Optické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
1 Série
Naše multifunkční světelné pásy a světelné mřížky s vysokým rozlišením jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Zatímco světelné pásy kombinují až tři různé paralelní měřicí úlohy v jednom zařízení, například k identifikaci dílů, určování polohy a počítání objektů, světelné mřížky jsou vhodné pro skenování velkých ploch. Lze počítat díly, zaznamenávat výšky stohů (např. papíru) nebo měřit výšky palet.
Speciální funkce
- Robustní kovové pouzdro pro stabilní montáž a přesné vyrovnání
- Vhodné i pro velké objekty
- K dispozici jsou různé signální výstupy
- Možnost rychlého použití
- není nutné žádné další příslušenství, jako je ovladač, počítač nebo software
1 Série
Série | Aktivní délka AL 1 | Druh světla | Rozhraní | Nejmenší díl, typ. | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BL GSvětelné mřížky |
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm | Infračervené světlo, Červené světlo | IO-Link, Analogové napětí, PNP/NPN, Analogové napětí / analogový proud, PNP | Vodič Ø 0,5 mm při R0 ≤ 1 m, Vodič Ø 0,3 mm při R0 ≤ 0,25 m, 5,0 při t 0,5 × Sn R0 = 2,1 m, 7,0 při t 0,5 × Sn, R0 = 2,1 m, Vodič Ø 0,4 mm při R0 ≤ 0.25 m, Vodič Ø 0,7 mm při R0 ≤ 1 m, Vodič Ø 1,0 mm při R0 ≤ 2 m |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.