- Jednocestné optické závory
- Kontrastní senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optická okna
- Optické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Luminiscenční snímače
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
1 Série
Naše luminiscenční snímače BLT detekují svým UV zářením objekty, které člověk bez pomocných prostředků sám vidět nemůže. Používají se při snímání produktů s neviditelným značením. Nebo tehdy, když se mají kontrolovat např. maziva, do kterých byly předtím přidány luminiscenční částečky.
Charakteristiky
- UV záření – nejsou potřeba žádná externí světla nebo světelné zdroje
- funkce učení stiskem tlačítka – bez samostatného softwaru
- robustní konstrukce vhodné pro průmyslové použití
1 Série
Série | Druh světla | Rozhraní | Typ přípojky | Přípojka, provedení | Materiál pouzdra primární | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BLTLuminiscenční skenery |
Ultrafialové světlo | PNP | Konektory | M12x1 | Zinek |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.