- Jednocestné optické závory
- Kontrastní senzory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optická okna
- Optické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Micromote - optické senzorové hlavy
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
3 Série
Modulární systém senzorů Micromote s inovativními senzorovými prvky splní vaše individuální požadavky. Různá provedení krytů a flexibilní kabely snímačů zajišťují obzvláště vysokou míru volnosti při navrhování a bezproblémovou integraci do vašich strojů. Přesné optoelektronické komponenty zajišťují vysokou přesnost procesu v každé aplikaci. Systém Micromote BOH se skládá z externí vyhodnocovací jednotky (zesilovače) a výjimečně malých optoelektronických senzorových hlavic.
Speciální funkce
- Velký výběr senzorových hlav s nejvyšší přesností: Microspot, Nanospot, Laser, Infračervené světlo, klasické červené světlo LED.
- zesilovač pro analogové, digitální, dynamické (odkaz na řadu produktů Micromote - zesilovač pro optické senzorové hlavy) se zobrazením nastavených a skutečných hodnot
- vynikající technické vlastnosti
- optimální použití v uchopovačích
3 Série
Série | Princip funkce optický | Druh světla | Dosah max. | Tvar | Průměr | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH ASvětelné pásy s různými možnostmi přenosu signálu a typy světla |
Jednocestná světelná závora, Vidlicová světelná závora | Infračervené světlo, Červené světlo | 500 mm | pravoúhlá konstrukce | ||
BOH DSvětelné skenery s různými možnostmi přenosu signálu a typy světla |
Světelný snímač | Infračervené světlo, Červené světlo | 100 mm | Ø 9,5 mm, pravoúhlá konstrukce, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
BOH TPrůchozí snímače s různými možnostmi přenosu signálu a typy světla |
Jednocestná světelná závora, Vidlicová světelná závora | Near-infrared, Infračervené světlo, Červené světlo | 4000 mm | Ø 2,3 mm, pravoúhlá konstrukce, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.