- Jednocestné optické závory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optická okna
- Optické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Kontrastní senzory
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
1 Série
Kontrastní senzory jsou difuzní senzory s vysokým rozlišením, které rozlišují objekty podle jejich hodnot šedé. Robustní kontrastní senzory od společnosti Balluff rozpoznávají i malé rozdíly v kontrastu, mají vysokou spínací frekvenci až 30 kHz, a jsou proto mimořádně rychlé. Umožňují vysokou přesnost polohování, a jsou proto vhodné pro širokou škálu aplikací, např. v tiskařském a obalovém průmyslu.
Speciální vlastnosti
- Přesné spínání pro rychlé procesy - Vysoká spínací frekvence až 30 kHz
- Různé typy světla (laser, červené/zelené/modré nebo bílé světlo).
- Dlouhé dosahy s laserem
- Dobře viditelné světelné body pro snadné vyrovnání
- Prodloužení pulzů
- Možnost externího učení
- K dispozici také s analogovým výstupním signálem
- Snadné nastavení pomocí displeje (k dispozici také bez displeje)
- Různé řady pro různé aplikace
1 Série
Série | Rozhraní | Dosah min. | Dosah max. | Druh světla | Typ přípojky | Materiál pouzdra primární | Tvar | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT CKontrastní skener |
Analogové napětí, PNP/NPN, PNP | 6 mm | 21 mm | Červené světlo, Bílé světlo, Modré světlo, Zelené světlo | Kabel, Konektory | Zinek, Hliník, PBT | pravoúhlá konstrukce, Ø 18 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.