- Jednocestné optické závory
- Kontrastní senzory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optická okna
- Optické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
3 Série
Naše vidlicové světelné závory s vysílačem a přijímačem v plastovém nebo kovovém krytu jsou již nastaveny. To snižuje vaši námahu, šetří drahocenný čas při uvádění do provozu a podporuje spolehlivý proces.
Vidlicové světelné závory od společnosti Balluff jsou bezkonkurenční z hlediska přesnosti, detekce malých dílů a detailů a provozní spolehlivosti. S našimi laserovými vidlicovými světelnými závorami dosáhnete nejlepších výsledků - zejména při přesném polohování a spolehlivé detekci rychlých pohybových sekvencí a malých dílů, například v robotice a automatizaci. Naše rozsáhlé portfolio vám nabízí také spolehlivá řešení pro náročné aplikace. Nebo pro speciální aplikace, jako je detekce průhlednosti, detekce vody a kontrola okrajů pásu.
Úhlové světelné závory jsou logickým pokračováním vidlicových světelných závor pro náročnější aplikace. Jejich speciální konstrukce pouzdra a geometrie paprsku umožňují přiblížení k objektům a jejich detekci téměř z libovolného směru.
Speciální vlastnosti
- Různé typy světla (červené světlo, infračervené světlo, laser).
- Robustní kovové pouzdro nebo kompaktní plastové pouzdro
- Přesná detekce a vysoká přesnost opakování
- Velký výběr různých tvarů a velikostí
- Není třeba časově náročné seřizování
3 Série
Série | Šířka vidlice | Rozhraní | Druh světla | Typ přípojky | Přípojka, provedení | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BGL MProstorově úsporné vidlicové světelné závory z plastu v různých provedeních |
5 mm | NPN, PNP | Infračervené světlo | Kabel, Konektory | ||
BGL SStandardní vidlicové světelné závory z kovu |
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link, Analogové napětí, dvojčinný, Analogový proud, PNP/NPN, NPN, PNP | Infračervené světlo, Červené světlo, Zelené světlo | Kabel s konektorem, Konektory | M12x1, M8x1 | |
BWLRobustní úhlové světelné závory s různými typy světla |
160 mm | NPN, PNP | Infračervené světlo, Červené světlo | Konektory | M12x1, M8x1 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.