- Difuzní snímače
- Difuzní snímače a optické závory
- Difuzní snímače s potlačeným pozadím
- Jednocestné optické závory
- Luminiscenční snímače
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Optická okna
- Optoelektronické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Reflexní optické závory
- Snímače kontrastu
- Světelné mříže
- Světelné pole pro přesnou identifikace dílů
- Vidlicové optické závory v kovovém pouzdře
- Vidlicové světelné závory v plastovém pouzdře
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
- Úhlové optické závory
Snímače barev
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
5 Verze
Pomocí mnohostranných snímačů barev BFS od společnosti Balluff zjednodušíte a urychlíte své automatizované procesy. Například při rozpoznávání barevných odstínů u textilií, lakovaných plechů a rovněž u barevných značení na obalech nebo etiketách. Ať už jde o TrueColor nebo RGB, naše snímače barev vytřídí neodpovídající díly, a zajistí tak soustavně vysokou kvalitu produktů. Tím přispívají k spolehlivému průběhu výroby.
Snímače TrueColor od společnosti Balluff vidí jako lidské oko – avšak s lepším rozlišením. Rozlišují již drobné barevné odstíny a vyhodnocují kvalitu vyrobených dílů. Navíc kontrolují s přesností, jež nezávisí na aktuální formě. Stále objektivní a absolutně neúplatné.
Senzory barev RGB detekují a rozlišují různé barvy měřením intenzity červené, zelené a modré složky světla. Skutečnost, že provádějí několik měření barev za sekundu, je velkou výhodou v aplikacích, kde je třeba detekovat rychlé změny barev nebo objekty různých barev jdoucí za sebou.
Charakteristiky
- vysoká spínací frekvence
- s displejem nebo bez něj
- robustní a vhodné pro průmyslové použití
- varianty v malém pouzdře pro prostorově úspornou instalaci
- v závislosti na typu velké dosahy do 400 mm díky intenzivním zdrojům bílého světla
- volitelně s rozhraním IO-Link pro snadné nastavení parametrů
- rozlišení libovolného množství objektů
- velmi vysoké barevné rozlišení
- nastavení parametrů podle specifické aplikace
Dostupnost
5 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozměr | Připojení | Rozhraní | Velikost světelné stopy | Druh světla | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS0001BFS 26K-PS-L01-S115 |
17515.8 CZK | 17 × 50 × 50 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový | 3x PNP Spínací kontakt (NO) | Ø 4 mm při 22 mm | Bílé světlo | |
BFS0002BFS 26K-PS-L02-S115-C |
17515.8 CZK | 17 × 50 × 50 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový | 3x PNP Spínací kontakt (NO) | 2 x 2 mm při 22 mm | Bílé světlo | |
BFS000LBFS 33M-GSS-F01-PU-02 |
30535.9 CZK | 21 × 58,3 × 74 mm | Kabel, 2,00 m, PUR |
2x PNP/NPN Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) PNP/NPN Rozpínací/spínací kontakt (NC/NO) |
Bílé světlo | ||
BFS000MBFS 33M-GSI-F01-S75 |
31452 CZK | 21 × 58,3 × 58 mm | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | IO-Link 1.1 | Bílé světlo | ||
BFS0003BFS 26K-PS-L03-S115-C |
17515.8 CZK | 17 × 50 × 50 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový | 3x PNP Spínací kontakt (NO) | 1 x 5 mm při 22 mm | Bílé světlo |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.