- Kontrastní senzory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optická okna
- Optické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Jednocestné optické závory
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
15 Série
Jednocestné optické závory Balluff slouží k bezpečné detekci objektů, nezávisle na povrchu, barvě, materiálu – a dokonce i při silném lesku. Skládají se ze samostatných vysílacích a přijímacích jednotek, které se vzájemně ustaví. Pokud nějaký objekt přeruší světelný paprsek, způsobí to změnu výstupního signálu v přijímači. Naprosto spolehlivé.
Charakteristiky
- díky vynikající přesnosti opakování jsou optimální u polohovacích úkolů
- mimořádně odolné vůči znečištění a s velkou funkční rezervou
- ideální pro velké dosahy
- vysílač a přijímač v samostatných pouzdrech
15 Série
Série | Tvar | Dosah max. | Spínací funkce | Rozhraní | Druh světla | Typ přípojky | Přípojka, provedení | Materiál pláště kabelu | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M TKubické průchozí snímače s různými typy světla |
pravoúhlá konstrukce | 60000 mm | Spínací kontakt (NO) | IO-Link, PNP | Červené světlo | Konektory | M12x1 | ||
BOS 23K TKubické průchozí snímače s různými typy světla pro omývání |
pravoúhlá konstrukce | 30000 mm | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN, PNP | Červené světlo | Konektory | M12x1 | ||
BOS 50K TKubické průchozí fotoelektrické snímače s různými typy světla s dosahem až 60 m |
pravoúhlá konstrukce | 60000 mm | Spínací kontakt (NO) | PNP | Červené světlo | Konektory | M12x1 | ||
BOS 5K TLevná a malá základní verze našich kubických průchozích fotoelektrických snímačů. |
pravoúhlá konstrukce | 30000 mm | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M8x1 | PVC | |
BOS 64K TKubické průchozí snímače s různými typy světla a relé |
pravoúhlá konstrukce | 50000 mm | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | Relé | Infračervené světlo | Šroubovací svorky | |||
BOS 6K TKubické průchozí fotoelektrické snímače s různými typy světla s dosahem až 18 m |
pravoúhlá konstrukce | 18000 mm | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M8x1 | PVC, TPU | |
BOS Q08M TČtvercové senzory s průchozím paprskem s různými typy světla |
pravoúhlá konstrukce | 3000 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | M8x1 | PUR | |
BOS R01E TSenzory s průchozím světlem s vysokým okrajem a různými typy světla pro omývání |
pravoúhlá konstrukce | 2200 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem | M8x1 | PUR | |
BOS R020K TŠpičkové průchozí senzory s různými typy světla s dosahem do 3 m |
pravoúhlá konstrukce | 2000 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem | M8x1 | PVC | |
BOS R254 TSvislé průchozí snímače s různými typy světla pro omývání |
pravoúhlá konstrukce | 70000 mm | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogový proud | Červené světlo | Konektory | M12x1 | ||
BOS R81K TSvislé senzory s průchozím paprskem s různými typy světla pro montáž do otvorů |
pravoúhlá konstrukce | 20000 mm | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogový proud, NPN, PNP | Infračervené světlo, Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | M12x1 | PVC | |
BOS R090K TSvislé průchozí senzory s různými typy světla s dosahem až 20 m |
pravoúhlá konstrukce | 20000 mm | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M8x1 | PVC | |
BOS M12 TVálcové průchozí fotoelektrické snímače se závitem M12 a různými typy světla |
Ø 12 mm | 30000 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M12x1 | PVC | |
BOS M18 TVálcové průchozí fotoelektrické snímače se závitem M18 a různými typy světla |
Ø 18 mm | 100000 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | IO-Link, Tyristor + diodový můstek, NPN, PNP | Infračervené světlo, Červené světlo | Kabel, Konektory | M12x1 | PVC | |
BOS M8 TVálcové průchozí fotoelektrické snímače se závitem M8 a různými typy světla |
Ø 8 mm | 3000 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M8x1 | PUR |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.