- Jednocestné optické závory
- Kontrastní senzory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optická okna
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Optické snímače vzdálenosti
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
7 Série
Optické snímače vzdálenosti od společnosti Balluff vám pomohou při polohování, kontrole toku materiálu nebo detekci hladiny náplně a v mnoha dalších aplikacích. Ať už se jedná o automobilový průmysl, automatizaci továren a logistiku nebo ocelové konstrukce, všude můžete díky spolehlivému měření vzdálenosti dosáhnout znatelného zvýšení produktivity a cíleně se vyhnout chybám. K dispozici jsou různé, částečně nastavitelné měřicí rozsahy od 20 mm do 20 m a varianty s potlačením pozadí i bez něj.
Naše snímače vzdálenosti využívají červené světlo nebo lasery a pracují bezdotykově, a tedy bez opotřebení, na principu triangulace nebo technologie doby letu (TOF). Jsou uloženy v odolných plastových nebo kovových pouzdrech a mají analogové proudové a napěťové výstupy i digitální sériové rozhraní nebo rozhraní IO-Link. Naše optoelektronické snímače vzdálenosti jsou k dispozici v krytí IP65/67 a IP69K, takže jsou vhodné i do náročných podmínek.
Speciální vlastnosti
- Ideální pro měření vzdálenosti a monitorování krátkých, středních a dlouhých měřicích rozsahů.
- Přídavné spínací výstupy s nastavitelnými spínacími body dostupné téměř pro všechny výrobky
- Učení na senzoru prostřednictvím učícího vstupu nebo tlačítka
- Volitelně s rozhraním IO-Link pro jednoduchou parametrizaci a další funkce.
7 Série
Série | Dosah max. | Druh světla | Typ přípojky | Přípojka, provedení | Rozhraní | Princip funkce optický | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD 21MSenzory vzdálenosti s kovovým krytem a červeným světelným laserem a sklem jako materiálem pro aktivní povrch |
500 mm | Červené světlo | Konektory | M12x1 | IO-Link, Analogové napětí, Analogový proud, PNP/NPN | Triangulace | |
BOD 23KSnímače vzdálenosti s plastovým krytem a červeným světelným laserem pro omývání |
5000 mm | Červené světlo | Konektory | M12x1 | IO-Link, Analogové napětí, PNP/NPN/Auto-Detect, Analogový proud | Měření doby trvání světla | |
BOD 24KSnímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světelným laserem a sklem jako materiálem pro aktivní plochu |
650 mm | Červené světlo | Konektory | M12x1 | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, PNP/NPN | Triangulace | |
BOD 26KSnímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světelným laserem a PMMA jako materiálem pro aktivní plochu |
300 mm | Červené světlo | Kabel, Konektory | M12x1 | Analogové napětí, Analogový proud, RS485, PNP | Triangulace | |
BOD 37MSnímače vzdálenosti s kovovým pouzdrem, červeným světelným laserem a PMMA jako materiálem pro aktivní plochu |
20000 mm | Červené světlo | Konektory | M12x1 | PNP/NPN/dvojčinný, Analogové napětí, Analogový proud, Analogové napětí / analogový proud, RS485 | Měření doby trvání světla | |
BOD 66MSnímače vzdálenosti s kovovým pouzdrem a různými typy světla |
2000 mm | Červené světlo | Konektory | M12x1 | Analogové napětí, Analogový proud, PNP/NPN | Triangulace | |
BOD 6KÚzké snímače vzdálenosti s plastovým pouzdrem a červeným světlem LED pro omývání |
85 mm | Červené světlo | Konektory | M8x1 | Analogové napětí, PNP | Triangulace |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.