- Jednocestné optické závory
- Kontrastní senzory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optická okna
- Optické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Vypínač světla
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
17 Série
Pokud chcete spolehlivě detekovat rozdíly v kontrastu, naše široká nabídka difuzních senzorů vám nabízí ekonomická řešení. Tyto difuzní senzory detekují objekty v závislosti na jejich povrchu, barvě a materiálu. Jejich snímací rozsah závisí na velikosti, tvaru, barvě a povaze reflexního povrchu objektu.
Vysílač a přijímač jsou umístěny v jediném pouzdře, díky čemuž se difuzní snímače snadno instalují a díky dobře viditelnému světelnému paprsku se snadno seřizují.
Správný typ světla vybíráte v závislosti na aplikaci. V závislosti na typu vám naše difuzní senzory nabízejí vysoce viditelné červené světlo, neviditelné infračervené světlo nebo velmi přesné laserové světlo, které je ideální pro detekci malých dílů.
Pro detekci nezávislou na barvě a povrchu doporučujeme difuzní senzory s potlačením pozadí. Pracují s červeným světlem nebo laserovým červeným světlem, které je ideální pro detekci malých dílů. Jejich chování při snímání je téměř konstantní i při různých stupních odrazu.
Speciální vlastnosti
- Ideální pro detekci rozdílů v kontrastu - v závislosti na povrchu, barvě a materiálu.
- pro difuzní snímače s potlačením pozadí: spolehlivá detekce objektů s různým rozsahem, prakticky nezávislá na povrchu, barvě a materiálu.
- Cenově výhodná a snadná montáž a seřízení díky dobře viditelnému světelnému paprsku
- kratší dosahy ve srovnání s retroreflexními a průchozími senzory
- Instalace pouze jednoho elektrického zařízení
- Světelné skenery s modrým světlem pro dokonalou detekci obtížně rozpoznatelných objektů
17 Série
Série | Tvar | Dosah max. | Spínací funkce | Rozhraní | Druh světla | Typ přípojky | Přípojka, provedení | Materiál pláště kabelu | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M DKubické difuzní snímače s různými typy světla |
pravoúhlá konstrukce | 2000 mm | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/dvojčinný, NPN, PNP | Infračervené světlo, Červené světlo | Konektory | M12x1 | ||
BOS 23K DKubické difuzní senzory s různými typy světla pro smývání |
pravoúhlá konstrukce | 5000 mm | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP | Červené světlo | Konektory | M12x1 | ||
BOS 26K DKubické difuzní snímače s různými typy světla s dosahem až 25 m |
pravoúhlá konstrukce | 600 mm | Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Infračervené světlo, Červené světlo | Konektory | M12x1 | ||
BOS 50K DKubické difuzní senzory s různými typy světla s dosahem až 60 m |
pravoúhlá konstrukce | 3500 mm | Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP | Červené světlo | Konektory | M12x1 | ||
BOS 5K DLevná a malá základní verze našich kubických difuzních snímačů |
pravoúhlá konstrukce | 300 mm | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M8x1 | PVC | |
BOS 64K DKubické světelné snímače s různými typy světla a relé |
pravoúhlá konstrukce | 2000 mm | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | Relé | Infračervené světlo | Šroubovací svorky | |||
BOS 6K DKubické difuzní snímače s různými typy světla s dosahem až 18 m |
pravoúhlá konstrukce | 1500 mm | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | Červené světlo, Modré světlo | Kabel, Konektory | M8x1 | PVC | |
BOS Q08M DČtvercové difuzní senzory s různými typy světla |
pravoúhlá konstrukce | 60 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | M8x1 | PUR | |
BOS R01E DSvislé difuzní snímače s různými typy světla pro omývání |
pravoúhlá konstrukce | 100 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem | M8x1 | PUR | |
BOS R020K DDifuzní snímače s vysokým okrajem s různými typy světla s dosahem až 3 m |
pravoúhlá konstrukce | 150 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem | M8x1 | PVC | |
BOS R254 DDifuzní snímače s vysokým okrajem s různými typy světla pro omývání |
pravoúhlá konstrukce | 1000 mm | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogový proud | Červené světlo | Konektory | M12x1 | ||
BOS R81K DSvislé difuzní senzory s různými typy světla pro montáž do otvoru |
pravoúhlá konstrukce | 300 mm | Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Konektory | M12x1 | PVC | |
BOS R090K DDifuzní snímače s vysokým okrajem a různými typy světla s dosahem až 20 m |
pravoúhlá konstrukce | 1000 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP | Infračervené světlo, Červené světlo | Kabel, Konektory | M8x1 | PVC | |
BOS 30M DVálcový difuzní senzor s průměrem M30 |
Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN, PNP | Infračervené světlo | Konektory | M12x1 | ||
BOS M12 DVálcové difuzní snímače se závitem M12 a různými typy světla |
Ø 12 mm | 400 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | NPN, PNP | Infračervené světlo, Červené světlo | Kabel, Konektory | M12x1 | PVC | |
BOS M18 DVálcové difuzní snímače se závitem M18 a různými typy světla |
Ø 18 mm | 800 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | Infračervené světlo, Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 | PVC | |
BOS M8 DVálcové difuzní snímače se závitem M8 a různými typy světla |
Ø 8 mm | 60 mm | Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Červené světlo | Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | M8x1 | PUR |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.