Ultrazvukové snímače
Přesní všeumělci
Ať se jedná o zjišťování poloh, měření vzdáleností, nebo snímání pevných, práškových a kapalných médií – naše ultrazvukové snímače jsou přesní všeumělci.
Bezdotykově měří stavy naplnění, výšky nebo průvěs, kontrolují přítomnost a počítají objekty. Jako univerzálně použitelné pracují nezávisle na barvě a kvalitě povrchu. Nejsou ovlivňovány průhlednými objekty se silnými odrazy. Žádný problém pro ně nepředstavuje ani mlha, prach nebo nečistoty.
Ultrazvukovým snímačem polohy s kontaktem s médiem rozšiřujeme naše portfolio o inovativní možnost přímého monitorování hydraulických válců s krátkým zdvihem. Spolehlivé a hospodárné řešení pro upínání obrobků - a skutečný milník v oblasti obrábění kovů.
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
- Detekce polohy nebo detekce objektů v pevných, práškových a kapalných médiích.
- Bezkontaktní sledování přítomnosti a počítání objektů
- Nezávislost na barvě a vlastnostech povrchu
- Extrémní přesnost díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám
- Digitální nebo analogové výstupy
Ultrazvukové snímače odolné vůči vysokému tlaku
- snímání polohy nebo detekce objektů v pevných, práškovitých i kapalných médiích
- bezdotykově kontrolují přítomnost a počítají objekty
- nezávislé na barvě a vlastnostech povrchu
- mimořádná přesnost díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám
- odolné vůči vysokému tlaku
Ultrazvukové snímače pro hydraulické válce s krátkým zdvihem
- Přímé sledování a kontinuální měření polohy hydraulických válců s krátkým zdvihem.
- Prostorově úsporná integrace díky malým rozměrům
- Monitorování stavu díky IO-Link: spolehlivé informace o stavu napětí, kolísání tlaku, kvalitě signálu, teplotě zařízení
- Plug & Play: plná flexibilita a univerzální připojení díky multifunkčnímu rozhraní
Jejich vysoké rozlišení a malé slepé oblasti zaručují mimořádnou přesnost. A díky velké detekční oblasti nejsou překážkou ani větší vzdálenosti k objektům.
Ultrazvukové snímače od společnosti Balluff se liší svým výstupním signálem. Pomocí provedení se spínaným nebo analogovým výstupem je možné objekty spolehlivě detekovat a počítat a rovněž s vysokou přesností stanovovat vzdálenosti. To zaručuje mnohostranné využití.
Další plus: Vzhledem k různým výstupním funkcím lze naše ultrazvukové snímače používat jako rozpínací nebo spínací kontakty.
Nejdůležitější výhody
- bezdotykové snímání
- spolehlivost při kritických podmínkách okolního prostředí, jako je například znečištění, prach nebo mlha
- nezávislé na barvě, průhlednosti, odrazivosti a kvalitě povrchu objektu
- přesná detekce i malých objektů
- kvádrová a válcová provedení poskytují vyšší volnost z hlediska konstrukce