Ultrazvukové snímače odolné vůči vysokému tlaku

Ultrazvukové snímače

K dispozici v:

1 Série

Ultrazvukové snímače Balluff odolné vůči chemikáliím měří bezdotykově stavy naplnění v cisternách a zásobnících – jak při normálním tlaku, tak také při přetlaku až 6 bar. Kombinací spínacího a analogového výstupu mohou dokonce současně provádět měření stavu naplnění i ochranu před přetečením. Zvláště výhodné: membrána z PTFE a pouzdro z ušlechtilé oceli chrání snímač ve všech aplikacích proti agresivním kapalinám.

Charakteristiky

  • snímání polohy nebo detekce objektů v pevných, práškovitých i kapalných médiích
  • bezdotykově kontrolují přítomnost a počítají objekty
  • nezávislé na barvě a vlastnostech povrchu
  • mimořádná přesnost díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám
  • odolné vůči vysokému tlaku

1 Série

Série Připojení Rozhraní Dosah min. Dosah max. Materiál pouzdra primární
Akce

BUS M30 P

Válcová verze se závitem M30 pro aplikace odolné vůči vysokým tlakům
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový Analogové napětí / analogový proud, PNP 85 mm 5000 mm Ušlechtilá ocel (1.4571)