Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
Ultrazvukové snímače
K dispozici v:
6 Série
Naše ultrazvukové senzory se používají k detekci polohy nebo objektů v pevných, práškových a kapalných médiích. Sledují přítomnost objektů bez kontaktu a počítají je. Ideální řešení pro každého, kdo hledá senzor, který lze použít univerzálně a bez ohledu na barvu a vlastnosti povrchu. Těmto všestranně nadaným senzorům, které jsou k dispozici s širokou škálou výstupních signálů, neublíží ani mlha, prach nebo špína. A díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám zajišťují vždy mimořádnou přesnost.
Speciální vlastnosti
- Detekce polohy nebo detekce objektů v pevných, práškových a kapalných médiích.
- Bezkontaktní sledování přítomnosti a počítání objektů
- Nezávislost na barvě a vlastnostech povrchu
- Extrémní přesnost díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám
- Digitální nebo analogové výstupy
6 Série
Série | Připojení | Rozhraní | Dosah min. | Dosah max. | Materiál pouzdra primární | Krytí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12Válcové provedení se závitem M12 a analogovým výstupem |
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Analogové napětí, Analogový proud | 20 mm | 350 mm | Mosaz poniklovaná | ||
BUS M18Válcové provedení se závitem M18 a analogovým nebo digitálním výstupem |
Konektory, konektor M12 × 1, Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | IO-Link, Analogové napětí, Analogový proud, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Mosaz, Mosaz poniklovaná | ||
BUS M30Válcové provedení se závitem M30 a analogovým nebo digitálním výstupem |
Konektory, konektor M12 × 1, Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Analogové napětí / analogový proud, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Mosaz, Ušlechtilá ocel | ||
BUS Q62Čtvercové provedení a analogový nebo digitální výstup |
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | IO-Link, PNP/NPN, Analogové napětí / analogový proud, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06Krychlové provedení a analogový nebo digitální výstup |
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Analogové napětí, Analogový proud, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
BUS W18Válcové provedení s úhlovou hlavou snímače a analogovým nebo digitálním výstupem |
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | IO-Link, Analogové napětí, Analogový proud, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Mosaz |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.