Magnetické snímače per válce
Bezkontaktní a spolehlivá zpětná vazba o poloze
Snímače magnetického pole se používají především k selektivnímu nebo kontinuálnímu sledování polohy pístu na válcích a chapadlech. Snímač rozpoznává pole magnetu integrovaného v pístu přes stěnu pohonu.
Díky bezkontaktní detekci polohy jsou snímače magnetického pole od společnosti Balluff naprosto spolehlivé a neopotřebovávají se: žádná kontaktní eroze, žádné odskakování a pouze čisté měření. Poloha pístu je spolehlivě detekována i při vysokých rychlostech pohybu.
Válcové snímače magnetického pole
- Malá, extrémně kompaktní konstrukce a velmi vysoká spínací vzdálenost
- Snímače o průměru 6,5 mm mohou bezdotykově snímat polohy až do 90 mm
- Vhodné pro průmyslové použití a nejsou citlivé na znečištění
- Detekce polohy i přes kontejnery nebo potrubí
- Možnost detekovat magnety s různou polarizací
Snímače magnetického pole s nastavitelnými snímacími body
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
- individuální nastavení spínacích bodů bez použití nářadí
- použitelné pro válce a podavače s radiální nebo axiální magnetickou polarizací
- funkce dálkového učení až osmi spínacích bodů přes rozhraní IO-Link
- nastavitelná hystereze pro každý jednotlivý spínací bod
- extrémně velká přejezdová dráha 60 mm
- dodáván také univerzálně použitelný držák pro část určenou pro funkci učení
- indikace stavu několika barevnými LED
- uchování spínacích bodů i při výpadku proudu
- speciální držáky jsou k dispozici pro jiné tvary drážky (velikost B. kulatá drážka)
Systém měření polohy magnetického pole
- Flexibilita díky modulární koncepci: pokrývá širokou škálu válců v celém rozsahu zdvihu až do 256 mm.
- Vysoká konektivita: průběžná kontrola polohy pístu ve velmi omezeném prostoru prostřednictvím analogového napěťového a proudového výstupu a také prostřednictvím rozhraní IO-Link.
- Spolehlivé výsledky: aplikačně relevantní linearita a opakovatelnost, možnost parametrizace
- vysoká procesní spolehlivost: nízký teplotní drift a velmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
- komplexní transparentnost: s výstupem signálu přes IO-Link jsou podporovány změny formátu, monitorování stavu a prediktivní údržba pomocí dat
- vysoká úroveň integrace: senzory jsou kompatibilní s radiálně i axiálně orientovanými magnety.