- Jednokonektorové provedení se dvěma snímači magnetického pole
- Magnetické snímače pro T drážku
- Magnetické snímače pro kruhové válce
- Magnetické snímače pro lichoběžníkovou drážku a lichoběžníkové vedení
- Magnetické snímače pro válce s táhly
- Magnetické snímače pro více tvarů drážek
- Snímače magnetického pole s nastavitelnými snímacími body
- Systém měření polohy magnetického pole
- Válcové snímače magnetického pole
Magnetické snímače pro C drážku
Snímače magnetického pole
K dispozici v:
94 Verze
Naše magnetické snímače BMF pro C drážku se vyznačují svým mimořádně stabilním upevněním. Je možné je instalovat jako zapuštěné, takže jsou vhodné i pro aplikace s nedostatkem místa. Jelikož všechny lze instalovat shora, hodí se i tam, kde jsou konce drážky uzavřené a není možné zavedení ze strany.
Společnost Balluff vám nabízí také extrémně krátká konstrukční provedení, které se optimálně hodí pro každý podavač a válec s krátkým zdvihem. Snímače zjišťují polohu pístu bezdotykově přes stěnu válce. Tento systém lze využít pro válce a podavače jak se silnými, tak i se slabými magnety.
Charakteristiky
- spolehlivé spínací vlastnosti
- přesný spínací bod
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
- necitlivé vůči znečištění
- malá hystereze
Dostupnost
94 Výsledky
Objednací kód | Cena | Materiál pouzdra | Rozměr | Rozhraní | Připojení | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF0002BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
1019.4 CZK | PA 12 | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
1724.8 CZK | PBT | 9 × 4,8 × 16 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR | |
BMF00A2BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
1019.4 CZK | PA 12 | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF00K8BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 |
2427.5 CZK | PA 12 | 20 × 2,9 × 3,6 mm |
IO-Link 1.1 PNP Spínací kontakt (NO) |
Kabel, 2,00 m, PUR | |
BMF00KKBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 |
1652.2 CZK | PBT | 9 × 4,8 × 16 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR | |
BMF0001BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 |
775.6 CZK | PA 12 | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel, 2,00 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
1525 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
1291.6 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel, 2,00 m, PUR | |
BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
1968.6 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF00JJBMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3 |
2544.4 CZK | PA 12 | 20 × 2,9 × 3,6 mm |
IO-Link 1.1 PNP Spínací kontakt (NO) |
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.