Systém měření polohy magnetického pole
Snímače magnetického pole
K dispozici v:
2 Verze
Inteligentní továrna se složitými výrobními linkami vyžaduje velkou flexibilitu. Při neustále se měnících specifikacích je obtížné sladit ji s potřebnou kvalitou procesů a výrobků.
Udržet si neustálý dohled nad pracovním procesem se stává klíčovým. Právě zde hraje rozhodující roli senzorová technika v pneumatice, např. v různých pneumatických pohonech, kompaktních a přesných uchopovačích, děrovacích a šroubovacích zařízeních a také v měničích nástrojů. Protože senzorová technika zajišťuje požadovanou rychlost, přesnost a flexibilitu.
Systémy měření polohy s magnetickým polem BMP umožňují spolehlivě a bez opotřebení sledovat probíhající pracovní procesy. Podporují vás v udržování různých procesů pod kontrolou, zajišťují současné obrábění předmětů a zároveň zůstávají energeticky úsporné. Jejich používáním zajistíte vysokou spolehlivost procesů a kvalitu automatizace. Toho spolehlivě dosáhnete, ať už chcete řídit montáž, jako v automobilovém průmyslu, nebo rychle upravovat změněné formáty a parametry procesu, jako v obalovém průmyslu, a je třeba synchronizovat několik pneumatických pohybů.
Speciální vlastnosti
- Flexibilita díky modulární koncepci: pokrývá širokou škálu válců v celém rozsahu zdvihu až do 256 mm.
- Vysoká konektivita: průběžná kontrola polohy pístu ve velmi omezeném prostoru prostřednictvím analogového napěťového a proudového výstupu a také prostřednictvím rozhraní IO-Link.
- Spolehlivé výsledky: aplikačně relevantní linearita a opakovatelnost, možnost parametrizace
- vysoká procesní spolehlivost: nízký teplotní drift a velmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
- komplexní transparentnost: s výstupem signálu přes IO-Link jsou podporovány změny formátu, monitorování stavu a prediktivní údržba pomocí dat
- vysoká úroveň integrace: senzory jsou kompatibilní s radiálně i axiálně orientovanými magnety.
2 Verze
Objednací kód | Princip funkce | Rozhraní | Akce |
---|---|---|---|
BMP 01 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 01 - Magnetic Field Positioning System |
Systém měření polohy magnetického pole |
IO-Link 1.1 a = E: 0...10 V, factory setting a = F: 4...20 mA, factory setting |
|
BMP 02 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 02 - Magnetic Field Positioning System |
Systém měření polohy magnetického pole |
IO-Link 1.1 a = A: 0...10 V |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.