Snímače magnetického pole s nastavitelnými snímacími body
Snímače magnetického pole
K dispozici v:
2 Série
Naše magnetické snímače BMF pro C drážku a T drážku s nastavitelnými vícenásobnými spínacími body vám umožňují rychlou integraci pohonů s pneumatickými hydraulickými válci do řízení strojů.
Zatímco magnetické snímače s pevným spínacím bodem je nutno uvádět do požadovaného spínacího bodu ručně a upevnit je v této poloze, zde stačí uvést snímač do přibližné polohy a tam jej upevnit. Spínací bod nebo spínací body se poté definují pomocí „tlačítka učení“ ovládací jednotky.
V jednoduchém případě je možné takto nastavit dva rozdílné spínací body stejného válce. A v provedení IO-Link lze definovat a dotazovat dokonce až osm spínacích bodů v pracovní oblasti snímače. V jednom podavači je tak např. detekováno až osm různých velikostí objektů, čímž odpadá nutnost použití více klasických snímačů. Pro vás toto znamená výrazně více komfortu, větší flexibilitu a úsporu nákladů.
Charakteristiky
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
- individuální nastavení spínacích bodů bez použití nářadí
- použitelné pro válce a podavače s radiální nebo axiální magnetickou polarizací
- funkce dálkového učení až osmi spínacích bodů přes rozhraní IO-Link
- nastavitelná hystereze pro každý jednotlivý spínací bod
- extrémně velká přejezdová dráha 60 mm
- dodáván také univerzálně použitelný držák pro část určenou pro funkci učení
- indikace stavu několika barevnými LED
- uchování spínacích bodů i při výpadku proudu
- speciální držáky jsou k dispozici pro jiné tvary drážky (velikost B. kulatá drážka)
2 Série
Série | Tvar drážky | Materiál pouzdra primární | Rozměr | Spínací výstup | Rozhraní | Typ přípojky | Okolní teplota max. | Krytí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 203TPro C-slot a 2 spínací body (funkce učení) |
C-slot | PA | 20 × 2,9 × 3,6 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 80 °C | IP 67 | |
BMF 235TPro drážku T a 2 spínací body (funkce učení) |
T-slot | PA | 23,5 × 6,2 × 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 80 °C | IP 67 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.