- Magnetické snímače pro C drážku
- Magnetické snímače pro T drážku
- Magnetické snímače pro kruhové válce
- Magnetické snímače pro lichoběžníkovou drážku a lichoběžníkové vedení
- Magnetické snímače pro válce s táhly
- Magnetické snímače pro více tvarů drážek
- Snímače magnetického pole s nastavitelnými snímacími body
- Systém měření polohy magnetického pole
- Válcové snímače magnetického pole
Jednokonektorové provedení se dvěma snímači magnetického pole
Snímače magnetického pole
K dispozici v:
13 Verze
U menších pneumatických nebo hydraulických válců nebo podavačů jsou často potřeba dva magnetické snímače, aby bylo možné snímat polohu pístu ve válci. S naším jednokonektorovým provedením snížíte u těchto aplikací své náklady na montáž i na zapojení. Umožňuje totiž elektrické připojení dvou snímačů pomocí jediného 4pólového konektoru (M8 nebo M12), což při připojení na rozvaděč rovněž vyžaduje pouze jeden slot. Můžete tak zdvojnásobit počet snímačů připojitelných k jednomu rozvaděči a současně snadno snímat až dvojnásobný počet poloh na pneumatických podavačích a válcích.
Tento systém vám vedle času a náročnosti ušetří také náklady na pořízení a skladování.
Charakteristiky
- průměr tažné kotvy do 17 mm
- spolehlivé spínací vlastnosti díky přesnému spínacímu bodu
- nepodléhá opotřebení, protože je bezdotykové
- necitlivé vůči znečištění
- rychlá montáž
Dostupnost
13 Výsledky
Objednací kód | Cena | Materiál pouzdra | Rozměr | Spínací výstup | Připojení | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C9BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
1667.7 CZK | PA 12 | 23,5 × 5 × 5,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF00A5BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
1481 CZK | PA 12 | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF0005BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
1538.1 CZK | PA 12 | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF0006BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
1481 CZK | PA 12 | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
2642.9 CZK | PBT | 9 × 4,8 × 16 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF004EBMF 303K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
2399.1 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF004FBMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
2354.9 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF00A4BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
1538.1 CZK | PA 12 | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF00E1BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,5 |
1493.9 CZK | PA 12 | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,50 m, PUR | |
BMF005ZBMF 305K-PS-C-2-SA95-S4-00,3 |
2253.9 CZK | LCP | 33,5 × 5 × 10,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.