Magnetické snímače
Vysoce přesné, robustní a rychle pracující měřicí systémy
Magneticky kódované snímače od společnosti Balluff byly vyvinuty k přesnému polohování a snímání rychlosti ve velmi dynamických aplikacích. Tyto vysoce přesné, rychle pracující měřicí systémy jsou vybaveny volitelně magneticky kódovanými lineárními nebo rotačními měřícími tělesy. Kromě senzorových hlavic vám společnost Balluff nabízí širokou škálu magneticky kódovaných jednotek vlastní výroby, které optimálně podpoří vaši měřicí aplikaci. Jsou vhodné pro lineární i rotační aplikace, pro inkrementální nebo absolutní snímání poloh.
Jejich robustní zpracování umožňuje použití i za extrémních podmínek okolního prostředí – také zde snímače zaručují vysokou provozní dostupnost vašich strojů a zařízení.
Systém absolutního měření vzdálenosti
- Optimální výkon stroje díky rychlému a přesnému určení měřených hodnot s vysokou opakovací přesností.
- Vysoká dostupnost systému díky dlouhodobě stabilní magnetické pásce s technologií Permagnet®.
- Robustní kovové pouzdro pro dlouhou životnost
- Jednoduchá a rychlá instalace pomocí kalibračního softwaru
Systém absolutního měření úhlu
- Úspora energie díky vysoké přesnosti a preciznosti
- Nízké celkové náklady
- Vysoká dostupnost systému díky dlouhodobě stabilní magnetické pásce s technologií Permagnet®.
- Dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
- Jednoduchá a rychlá instalace pomocí kalibračního softwaru
Inkrementální systém měření úhlu
- Nižší procesní a skladovací náklady díky flexibilnímu použití měřicích prvků v kruhovém segmentu.
- Nízké celkové náklady
- Vysoká dostupnost systému díky dlouhodobě stabilní magnetické pásce s technologií Permagnet®.
- Robustní kovové nebo plastové pouzdro pro dlouhou životnost
- Úspora místa díky optimální integraci