Systém absolutního měření úhlu

Snímače s magnetickým kódov.

K dispozici v:

22 Verze

Absolutní úhlové měřicí systémy s magnetickým kódem od společnosti Balluff poskytují absolutní zpětnou vazbu polohy v jakékoli poloze. Lze je používat okamžitě - bez referenčního běhu. Naše systémy pro měření úhlů pracují s vysokou přesností i na velkých průměrech, jsou mimořádně kompaktní a snadno se integrují do motorů.

Speciální vlastnosti

  • Úspora energie díky vysoké přesnosti a preciznosti
  • Nízké celkové náklady
  • Vysoká dostupnost systému díky dlouhodobě stabilní magnetické pásce s technologií Permagnet®.
  • Dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
  • Jednoduchá a rychlá instalace pomocí kalibračního softwaru

Dostupnost

22 Verze

Objednací kód Cena Rozsah měření Rozhraní Rozlišení Snímací vzdálenost
Akce

BML BM2 - Absolut

BML BM2 - Absolut

BML041H

BML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284
17952 CZK 48 m SSI
Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
1 µm 0.01...0.8 mm

BML08NR

BML BM1-NG01-BK04-QRF5
3374 CZK BiSS-C
Digital A/B (RS422)
≤ 15 bitů 0.01...0.5 mm

BML0391

BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
18011.2 CZK 64 mm SSI
Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0,9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0393

BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
18011.2 CZK 256 mm SSI
Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0,9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML042T

BML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284
17181.3 CZK 48 m BiSS-C 1 µm 0.01...0.8 mm

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
18011.2 CZK 64 mm BiSS-C
Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0,9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML03Z7

BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284
18011.2 CZK 256 mm SSI
Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0,9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y3

BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
18011.2 CZK 997 mm SSI
Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0,9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y5

BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
18011.2 CZK 997 mm BiSS-C
Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0,9765625 µm 0.01...0.35 mm