Inkrementální systém měření vzdálenosti
Snímače s magnetickým kódov.
K dispozici v:
45 Verze
Naše inkrementální snímače posunutí lze použít pro širokou škálu aplikací a pro téměř jakoukoli měřicí délku. Zajišťují například přesné polohování v energetice, nápojovém průmyslu a mnoha dalších odvětvích. Díky standardizovaným digitálním a analogovým rozhraním lze tyto snímače integrovat do téměř všech řídicích systémů.
Speciální vlastnosti
- Optimální výkon stroje díky rychlému a přesnému určení měřených hodnot s vysokou opakovací přesností.
- Vysoká dostupnost systému díky dlouhodobě stabilní magnetické pásce s technologií Permagnet®.
- Robustní kovové nebo plastové pouzdro pro dlouhou životnost
Dostupnost
45 Verze
Objednací kód | Cena | Referenční signál | Rozhraní | Rozlišení | Snímací vzdálenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
6718.4 CZK | pólově periodický | Digitální A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML09U6BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05 |
4947.4 CZK | bez referenčního signálu | Digitální A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
6718.4 CZK | pólově periodický | Digitální A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
6718.4 CZK | pólově periodický | Digitální A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
4660.9 CZK | bez referenčního signálu | Digitální A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
4660.9 CZK | bez referenčního signálu | Digitální A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
4660.9 CZK | bez referenčního signálu | Digitální A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
6718.4 CZK | pólově periodický | Digitální A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
6745.6 CZK | pólově periodický | Digitální A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
6061.4 CZK | bez referenčního signálu | Digitální A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.