Snímače sklonu
Přesná kontrola polohy v četných aplikacích
Přesná kontrola polohy, jakož i nepřetržité vedení a monitorování rotačních pohybů jsou v mnoha aplikacích základním požadavkem. Naše snímače sklonu BSI měří odchylku od horizontální nebo vertikální osy až do 360°.
Díky dvěma různým principům měření a různým úhlovým rozsahům jsou snímače sklonu Balluff vhodné pro mnohé obory a aplikace. Můžete přitom volit mezi snímači sklonu s jednou nebo dvěma osami měření.
Nejdůležitější výhody
- bezdotykové a absolutní snímání
- kapacitní princip měření
- přímé měření sklonu bez nákladných speciálních konstrukcí
- rozhraní: 4–20 mA, 0–10 V a Modbus
- vhodné pro použití v náročných podmínkách díky vysoké třídě krytí IP 67
- Měřicí rozsah až 360°
- snadná montáž a instalace do vašich zařízení