Zapuštěné snímače tlaku
Tlakové snímače
K dispozici v:
2 Série
Naše zapuštěné snímače tlaku BSP jsou ideálně vhodné k měření tlaku ve viskózních, pastovitých, krystalizujících médiích nebo médiích s obsahem pevných látek. Například u lepidel, tuků, těsnicích prostředků nebo často se měnících médií. Díky jejich zapuštěné přivařené membráně z ušlechtilé oceli nemají tyto snímače žádné mrtvé prostory a lze je mimořádně dobře čistit.
Charakteristiky
- bez mrtvých oblastí s dobrou možností čištění
- pohodlné ovládání díky dobře čitelnému displeji
- kompaktní a robustní jako vysílač
- rozsahy tlaku −1 až 600 bar
- technologická přípojka v provedení z kvalitní ušlechtilé oceli G 1/2" nebo Tri-Clamp 1 ½";
- IP 67 nebo IP 69k
- rozšířený teplotní rozsah (teplota média −40 až +125 °C)
- homologace UL, osvědčení o materiálových zkouškách 3.1 (EN 10204)
- modifikace podle přání zákazníka na vyžádání
2 Série
Série | Rozsah měření min., tlak | Rozsah měření max., tlak | Procesní přípojka | Rozhraní | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BSP FSnímače tlaku pro zapuštěnou montáž s displejem |
-1 bar | 600 bar | 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) lícující na přední straně | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, PNP/NPN | |
BSP HSnímače tlaku pod omítku s displejem pro aplikace v oblasti hygieny |
-1 bar | 20 bar | 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) lícující na přední straně | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, PNP/NPN |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.