Analogové snímače tlaku
Tlakové snímače
K dispozici v:
1 Série
Naše analogové snímače tlaku bez displeje se snadno instalují a díky pouzdru z nerezové oceli jsou velmi kompaktní a robustní.
Speciální vlastnosti
- Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli
- Snadná instalace přímo na místě
- Rozsahy tlaku -1...600 barů
- Princip měření: relativní tlak
- Procesní připojení z nerezové oceli G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- zapuštěné s trojsvorkou 1,5"
- Připojení M12
- Výstup jako 4...20 mA, 0...10 V nebo IO-Link se spínacím výstupem (NPN/PNP)
- Výstup 4...20 mA jako dvouvodičový systém
- Rozšířený teplotní rozsah (teplota média -40...+125 °C)
- Keramická měřicí cela (Al2O3) nebo měřicí cela z nerezové oceli
- Rozšířený rozsah vstupního napětí 8...32 V DC
- Schválení UL
- Individuální úpravy na vyžádání
1 Série
Série | Rozsah měření min., tlak | Rozsah měření max., tlak | Procesní přípojka | Rozhraní | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BSP TSnímače tlaku bez displeje |
-1 bar | 600 bar | G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" s ochranou impulzu, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | IO-Link, Analogové napětí, Analogový proud, PNP |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.