Digitální snímače tlaku
Tlakové snímače
K dispozici v:
1 Série
Naše digitální snímače tlaku mají digitální displej a jejich instalace a odečítání jsou mimořádně snadné.
Speciální funkce
- Parametrizace v souladu s normou VDMA
- Možnost dvojího otočení - snadná instalace
- Kompaktní provedení pouzdra
- Možnost přizpůsobení orientace pro montáž nad hlavou
- Tlakové rozsahy -1...600 barů
- Princip měření: relativní tlak
- Připojení M12, nezávisle otočné
- Procesní připojení z nerezové oceli nebo PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Přepínatelné výstupy (analogové, digitální, IO-Link)
- Rozšířený teplotní rozsah (teplota média -40...+125 °C)
- Keramická měřicí cela (Al2O3) nebo měřicí cela z nerezové oceli
- Schválení UL
- Individuální úpravy na vyžádání
1 Série
Série | Rozsah měření min., tlak | Rozsah měření max., tlak | Procesní přípojka | Rozhraní | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BSP DTlakové senzory s displejem |
-1 bar | 600 bar | G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, PNP/NPN |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.