Vačkové spínače
Mechanické snímače k polohování a odpojení v koncových polohách
Polohové a řadové polohové spínače jsou klasickými prvky v kovozpracujícím průmyslu a globální výrobě vozidel. Osvědčily se desetiletími zkušeností v oboru automatizace.
Slouží jako ovládací kontakty pro automatická řízení, k polohování a vypnutí v koncové poloze. Na obráběcích strojích a lisech, ve flexibilních výrobních centrech, robotech, montážních a dopravních zařízeních a v oblasti výroby strojů a zařízení.
Mechanické jednopolohové spínače
- dlouhá životnost
- robustní pouzdro pro extrémní aplikace
- tři konstrukční řady
- volitelně: indikace funkce
- dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
- bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
Mechanické řadové polohové spínače
- dlouhá životnost
- robustní pouzdro pro extrémní aplikace
- kompatibilita s IO-Link
- šest konstrukčních řad
- v závislosti na konstrukční řadě až 16 spínacích bodů
- volitelná indikace funkce
- dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
- bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
Mechanické řadové polohové spínače s výměnnou lištou
- krátké servisní časy díky snadné montáži výměnné jednotky
- rychlá výměna jednotlivých zdvihátek nebo celé jednotky přímo na stroji
- nízké náklady na opravy
- eliminace chyb zapojení
- v závislosti na konstrukční řadě až šest spínacích bodů
- dvě konstrukční řady
Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- vhodné i pro svařené kontakty
- bezpečnostní funkce podle DIN EN 60204-1 / VDE 0113 a DIN EN 60947-5-1
- čtyři konstrukční řady
- v závislosti na konstrukční řadě až 16 spínacích bodů
- libovolně konfigurovatelný počet bezpečnostních spínacích bodů v řadovém polohovém spínači
- bezpečnostní spínací body lze kombinovat se standardními spínacími prvky
Mechanické jednopolohové spínače s nuceným odpojením
- vhodné i pro svařené kontakty
- dvě konstrukční řady
- dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
- bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
- tuhé zdvihátko
Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením
- vhodné i pro svařené kontakty
- dvě konstrukční řady
- v závislosti na konstrukční řadě až dvanáct spínacích bodů
- libovolný počet spínacích bodů s nuceným odpojením
- dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
- bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
- pevná zdvihátka
Indukční jednopolohové spínače
- spolehlivý indukční princip funkce
- indikace funkce pomocí LED
- kompaktní konstrukční provedení
- lze použít upevňovací rozměry normovaných mechanických provedení pouzder
- velké spínací vzdálenosti
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
- stupeň krytí IP 67: odolnost vůči agresivním chladicím a mazacím médiím
Indukční řadové polohové spínače
- spolehlivý indukční princip funkce
- indikace funkce každého spínacího bodu pomocí LED
- kompaktní konstrukční provedení
- lze použít upevňovací rozměry normovaných mechanických provedení pouzder
- velké spínací vzdálenosti
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
- možnost těsného uspořádání vedle sebe díky vzájemně sladěným vysílacím kmitočtům
- stupeň krytí IP 67: odolnost vůči agresivním chladicím a mazacím médiím
Jejich osvědčený konstrukční princip a množství možných spínacích operací společně s jejich konsekventní kontrolou zajišťují soustavnou kvalitu a spolehlivost.
Máte na výběr z pěti provedení dorazové plochy v devíti různých konstrukčních řadách: klín, koule, valivé ložisko, kladka a klín se stírací destičkou. K dispozici máte také velké množství variant připojení.
Nejdůležitější výhody
- spolehlivost a robustnost i v náročném prostředí
- bezchybná funkce při vibracích, zatížení nárazy, při výkyvech teplot, přítomnosti agresivních maziv a velkého množství třísek
- bezúdržbové, samomazné vedení dorazové plochy s pouzdrem v kluzném ložisku
- vysoce kvalitní těsnění z materiálu Viton®
- stupeň krytí IP 67
- také s indukčními spínacími body