- Indukční jednopolohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače odolné proti mimořádně vysokým teplotám
- Mechanické jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické jednopolohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače
- Mechanické řadové polohové spínače pro zvýšený teplotní rozsah
- Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače s výměnnou lištou
Indukční řadové polohové spínače
Vačkové spínače
K dispozici v:
95 Verze
Naše indukční řadové polohové spínače kombinují výhody indukčního snímače s výhodami naší mechanické konstrukční řady s pouzdry: tím, že přebíráme jejich robustní pouzdra a pro spínací funkci používáme spolehlivý indukční spínací prvek.
Výsledkem je, že máte výhodu kompaktních konstrukčních provedení a velké spínací vzdálenosti, které umožňují bezkontaktní provoz, tudíž nepodléhají opotřebení.
Vzájemně sladěné vysílací kmitočty indukčních spínacích prvků umožňují těsné u spořádání vedle sebe. A jelikož jsou spínací prvky zásadně vybaveny LED, příslušnou spínací funkci okamžitě rozeznáte na víku pouzdra.
Charakteristiky
- spolehlivý indukční princip funkce
- indikace funkce každého spínacího bodu pomocí LED
- kompaktní konstrukční provedení
- lze použít upevňovací rozměry normovaných mechanických provedení pouzder
- velké spínací vzdálenosti
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
- možnost těsného uspořádání vedle sebe díky vzájemně sladěným vysílacím kmitočtům
- stupeň krytí IP 67: odolnost vůči agresivním chladicím a mazacím médiím
Dostupnost
95 Verze
Objednací kód | Cena | Spínací místa, počet | Tvar zdvihátka | Provedení | Způsob připojení | Vzdálenost spínacích míst | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS039KBNS 816-B04-PA-12-602-11 |
11403.7 CZK | 4 | Indukční | Šroubovací svorka | 12 mm | ||
BNS03EABNS 816-B02-PA-12-610-11 |
7469.3 CZK | 2 | Indukční | Šroubovací svorka | 12 mm | ||
BNS038ZBNS 816-B03-PA-12-602-11 |
9105.9 CZK | 3 | Indukční | Šroubovací svorka | 12 mm | ||
BNS03A3BNS 816-B05-PA-12-602-11 |
13732.7 CZK | 5 | Indukční | Šroubovací svorka | 12 mm | ||
BNS03AJBNS 816-B06-PA-12-602-11 |
16030.6 CZK | 6 | Indukční | Šroubovací svorka | 12 mm | ||
BNS03ELBNS 816-B02-THA-16-613-11 |
8244.9 CZK | 2 | Indukční | Šroubovací svorka | 16 mm | ||
BNS03F8BNS 816-B03-PA-12-610-11 |
10197.6 CZK | 3 | Indukční | Šroubovací svorka | 12 mm | ||
BNS03H5BNS 816-B04-PA-12-610-11 |
12928.7 CZK | 4 | Indukční | Šroubovací svorka | 12 mm | ||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
3965.6 CZK | Šroubovací svorky | |||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
2310.9 CZK | Šroubovací svorky |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.