- Indukční jednopolohové spínače
- Indukční řadové polohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače odolné proti mimořádně vysokým teplotám
- Mechanické jednopolohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače
- Mechanické řadové polohové spínače pro zvýšený teplotní rozsah
- Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače s výměnnou lištou
Mechanické jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
Vačkové spínače
K dispozici v:
9 Verze
Kladete důraz na spolehlivé spínání i při svařených kontaktech? Pak vybavte své bezpečnostní funkce, jako například nouzové vypnutí nebo omezení koncových poloh, bezpečnostními spínači Balluff. Jejich spínání se spouští tuhým zdvihátkem, které aktivuje mechanický spínací prvek s nuceným odpojením. Pokud se toto zdvihátko pohne, přeruší kontakt. Ze všech stran bezpečná věc.
Charakteristiky
- vhodné i pro svařené kontakty
- bezpečnostní funkce podle DIN EN 60204-1 / VDE 0113 a DIN EN 60947-5-1
Dostupnost
9 Verze
Objednací kód | Cena | Spínací místa, počet | Tvar zdvihátka | Provedení | Způsob připojení | Vzdálenost spínacích míst | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
S nuceným odpojením, Bezpečnost DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
|||||
BNS002RBNS 813-FR-60-183 |
2581.2 CZK | 1 | 1. spínací místo: kladka | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | ||
BNS001RBNS 813-FD-60-186 |
2717 CZK | 1 | 1. spínací místo: vrchol impulzu | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | ||
BNS001JBNS 813-FD-60-183 |
2519.4 CZK | 1 | 1. spínací místo: vrchol impulzu | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | ||
BNS001KBNS 813-FD-60-183-FD |
3396.3 CZK | 1 | 1. spínací místo: vrchol impulzu | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | ||
BNS0026BNS 813-FK-60-183 |
2519.4 CZK | 1 | 1. spínací místo: koule | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | ||
BNS002ABNS 813-FK-60-186 |
2717 CZK | 1 | 1. spínací místo: koule | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | ||
BNS002MBNS 813-FL-60-186 |
3062.8 CZK | 1 | 1. spínací místo: valivé ložisko | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | ||
BNS0030BNS 813-FR-60-186 |
2778.8 CZK | 1 | 1. spínací místo: kladka | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.