- Indukční jednopolohové spínače
- Indukční řadové polohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače odolné proti mimořádně vysokým teplotám
- Mechanické jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické jednopolohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače
- Mechanické řadové polohové spínače pro zvýšený teplotní rozsah
- Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače s výměnnou lištou
Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
Vačkové spínače
K dispozici v:
299 Verze
Kladete důraz na spolehlivé a bezpečné spínání i při svařených kontaktech? Pak vybavte své bezpečnostní funkce, jako například nouzové vypnutí nebo omezení koncových poloh, bezpečnostními spínači Balluff. Jejich spínání se spouští tuhým zdvihátkem, které aktivuje mechanický spínací prvek s nuceným odpojením. Pokud se však toto zdvihátko pohne, přeruší kontakt. Dobré vědět: Počet bezpečnostních spínacích bodů v řadovém polohovém spínači je libovolný, a navíc jej lze kombinovat se standardními spínacími prvky.
Charakteristiky
- vhodné i pro svařené kontakty
- bezpečnostní funkce podle DIN EN 60204-1 / VDE 0113 a DIN EN 60947-5-1
- čtyři konstrukční řady
- v závislosti na konstrukční řadě až 16 spínacích bodů
- libovolně konfigurovatelný počet bezpečnostních spínacích bodů v řadovém polohovém spínači
- bezpečnostní spínací body lze kombinovat se standardními spínacími prvky
Dostupnost
299 Verze
Objednací kód | Cena | Spínací místa, počet | Tvar zdvihátka | Provedení | Způsob připojení | Vzdálenost spínacích míst | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
5602 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: vrchol impulzu | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | 16 mm | |
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
10254.7 CZK | 4 | 1–4. spínací místo: vrchol impulzu | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
4997.8 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: vrchol impulzu | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS02FNBNS 813-B02-R12-61-A-10-01 |
5114.4 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: kladka | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
5114.4 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: vrchol impulzu | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
12840.5 CZK | 5 | 1–5. spínací místo: kladka | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS02EHBNS 813-B02-D12-61-A-22-02 |
5630.6 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: vrchol impulzu | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS02FFBNS 813-B02-L12-61-A-12-02 |
6035.2 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: valivé ložisko | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS02FJBNS 813-B02-L12-61-A-22-02 |
6320.5 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: valivé ložisko | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS02FWBNS 813-B02-R12-61-A-22-02 |
5775.9 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: kladka | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | 12 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.