Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením

Vačkové spínače

K dispozici v:

38 Verze

Především u mechanických řadových polohových spínačů v menších konstrukčních provedeních nejsou bezpečnostní spínací prvky v důsledku typu konstrukce realizovatelné. Řešení s nuceným odpojením naproti tomu ano. Spínání se u nich spouští tuhým zdvihátkem, které aktivuje mechanický spínací prvek s nuceným odpojením. Pokud se však toto zdvihátko pohne, přeruší kontakt. Spínání tak máte pevně pod kontrolou i při svařených kontaktech.

Charakteristiky

  • vhodné i pro svařené kontakty
  • dvě konstrukční řady
  • v závislosti na konstrukční řadě až dvanáct spínacích bodů
  • libovolný počet spínacích bodů s nuceným odpojením
  • dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
  • bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
  • pevná zdvihátka

Dostupnost

38 Verze

Objednací kód Cena Spínací místa, počet Tvar zdvihátka Provedení Způsob připojení Vzdálenost spínacích míst
Akce

BNS055N

BNS 813-B08-D08-46-69-08
15999.4 CZK 8 1–8. spínací místo: vrchol impulzu S nuceným odpojením Pájená přípojka

BNS0581

BNS 813-B04-D10-46-69-04
9149.9 CZK 4 1–4. spínací místo: vrchol impulzu S nuceným odpojením Pájená přípojka

BNS055M

BNS 813-B02-D08-40-69-02
4712.5 CZK 2 1–2. spínací místo: vrchol impulzu S nuceným odpojením Pájená přípojka

BNS055P

BNS 813-B02-R08-40-69-02
4855 CZK 2 1–2. spínací místo: kladka S nuceným odpojením Pájená přípojka

BNS055R

BNS 813-B03-K08-40-69-03
6579.8 CZK 3 1–3. spínací místo: koule S nuceným odpojením Pájená přípojka

BNS055T

BNS 813-B03-D08-40-60-02
6289.4 CZK 3 1–3. spínací místo: vrchol impulzu S nuceným odpojením Pájená přípojka

BNS055U

BNS 813-B02-D08-40-69-02-FC
7783.2 CZK 2 1–2. spínací místo: vrchol impulzu S nuceným odpojením Pájená přípojka

BNS055W

BNS 813-B02-D08-40-60-01
4396.1 CZK 2 1–2. spínací místo: vrchol impulzu S nuceným odpojením Pájená přípojka

BNS055Y

BNS 813-B02-R08-40-60-01
4538.6 CZK 2 1–2. spínací místo: kladka S nuceným odpojením Pájená přípojka

BNS055Z

BNS 813-B02-K08-40-69-02
4712.5 CZK 2 1–2. spínací místo: koule S nuceným odpojením Pájená přípojka