- Indukční jednopolohové spínače
- Indukční řadové polohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače odolné proti mimořádně vysokým teplotám
- Mechanické jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické jednopolohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače
- Mechanické řadové polohové spínače pro zvýšený teplotní rozsah
- Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením
Mechanické řadové polohové spínače s výměnnou lištou
Vačkové spínače
K dispozici v:
25 Verze
Naše mechanické řadové polohové spínače s výměnnou jednotkou jsou dodávány jak pro standardní aplikace, tak také s bezpečnostními spínacími body pro náročnější požadavky. Pro výměnu jednotlivých zdvihátek u nich například není nutné vymontovat celý spínač. Pro vyjmutí jednotky zdvihátka stačí povolit dva šrouby. To šetří čas i peníze.
Charakteristiky
- krátké servisní časy díky snadné montáži výměnné jednotky
- rychlá výměna jednotlivých zdvihátek nebo celé jednotky přímo na stroji
- nízké náklady na opravy
- eliminace chyb zapojení
- v závislosti na konstrukční řadě až šest spínacích bodů
- dvě konstrukční řady
25 Verze
Objednací kód | Cena | Spínací místa, počet | Tvar zdvihátka | Provedení | Způsob připojení | Vzdálenost spínacích míst | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
10916.2 CZK | 3 | 1–3. spínací místo: vrchol impulzu | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | ||
BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
13530.4 CZK | 4 | 1–4. spínací místo: kladka | Bezpečnost DIN EN 60204-1 | Šroubovací svorka | ||
BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
5716.1 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS0190BNS 829-D02-R12-100-10-FE |
5716.1 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: kladka | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
7238.6 CZK | 3 | 1–3. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | ||
BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
14650.8 CZK | 3 | 1–3. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Konektory | ||
BNS0198BNS 829-D03-R12-100-10-FE |
8333 CZK | 3 | 1–3. spínací místo: kladka | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS0199BNS 829-D04-D12-100-10 |
9422.3 CZK | 4 | 1–4. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS019ABNS 829-D04-D12-100-10-FD |
10916.2 CZK | 4 | 1–4. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 12 mm | |
BNS019HBNS 829-D04-D16-100-10 |
9422.3 CZK | 4 | 1–4. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | 16 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.