- Indukční jednopolohové spínače
- Indukční řadové polohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické jednopolohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače
- Mechanické řadové polohové spínače pro zvýšený teplotní rozsah
- Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače s výměnnou lištou
Mechanické jednopolohové spínače odolné proti mimořádně vysokým teplotám
Vačkové spínače
K dispozici v:
5 Verze
Speciální spínací prvek a vyspělá konstrukce zdvihátka – to jsou znaky našich mechanických polohových spínačů pro vyšší teploty. Jsou vhodné pro provozní teploty do 180 °C. Optimální v náročných podmínkách ve výrobě forem, v průmyslu výroby plastů, jakož i v ocelárnách a hutích.
Charakteristiky
- spolehlivé spínací vlastnosti
- teplotní rozsah −5 až 180 °C
- možnost dodání s kabelem odolným vůči vysokým teplotám
- dvě konstrukční řady
Dostupnost
5 Výsledky
Objednací kód | Cena | Spínací místa, počet | Tvar zdvihátka | Provedení | Způsob připojení | Vzdálenost spínacích míst | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Pružinový kontakt |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
3260.4 CZK | 1 | 1. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Pájená přípojka | ||
BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
3322.2 CZK | 1 | 1. spínací místo: kladka | Pružinový kontakt | Pájená přípojka | ||
BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
3260.4 CZK | 1 | 1. spínací místo: koule | Pružinový kontakt | Pájená přípojka | ||
BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
3272.8 CZK | 1 | 1. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Pájená přípojka |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.