Rotační snímač

Rotační snímač pro řízení, měření a monitorování rotačních pohybů.

Rotační snímač

Rotační snímače od společnosti Balluff se používají všude, kde se měří délky, polohy, rychlosti/rotační pohyby nebo úhly, které je třeba zaznamenávat. Převádějí mechanické pohyby na digitální elektrické signály. Odolné zpracování rotačních snímačů umožňuje použití i v náročných podmínkách, například v oblasti zpracování a balení potravin a ve strojírenství. U nás najdete ten správný snímač pro své aplikace, ať už absolutní, nebo inkrementální snímač.

Absolutní snímače

  • neztrácí data při výpadku napájení
  • pouzdro z nerezové oceli a odolnost vůči korozi
  • odolná konstrukce pro prostředí s náročnými podmínkami
  • dostupná rozhraní: RS485, SSI, CANopen
  • k dispozici jednootáčkové a víceotáčkové varianty
  • optický pro přesná měření s vysokým rozlišením
  • magnetický pro použití v náročných podmínkách

Inkrementální snímače

  • vysoké rozlišení měření úhlu
  • vysoké zatížení hřídele až 500 N
  • krytí až IP69K
  • pouzdro z nerezové oceli a odolnost vůči korozi
  • dostupná rozhraní: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • optický pro přesná měření s vysokým rozlišením
  • magnetický pro použití v náročných podmínkách

Inkrementální snímače pro monitorování rychlosti, určování polohy strojů a systémů

Inkrementální snímače zaznamenávají údaje o stroji v porovnání s posledním sběrem dat. Za tímto účelem se při každém zapnutí strojů - a tedy i snímačů - definují referenční hodnoty. Inkrementální snímače vysílají přesně definovaný počet impulzů na otáčku. Signál slouží jako měřítko úhlu nebo vzdálenosti. Čím více signálů je vysíláno na jednu otáčku, tím vyšší je rozlišení inkrementálních snímačů a tím přesnější je měření a řízení Vašich výrobních systémů. S našimi inkrementálními snímači můžete monitorovat a spolehlivě kontrolovat otáčky a rychlost pásu Vašich strojů a zařízení, ale také je můžete použít pro měření úhlů s vysokým rozlišením. Rozhraní inkrementálního snímače zahrnují ABZ, sin/cos, TTL (tranzistorová logika) a HTL (vysokoprahová logika), která tak splňují běžné a zavedené požadavky v průmyslu.

Přehled vlastností a výhod inkrementálního snímače

  • Měření úhlu s nejvyšším rozlišením
  • Vysoké zatížení hřídele až 500 N
  • Krytí až IP69K
  • Pouzdro z nerezové oceli a odolnost vůči korozi
  • Dostupná rozhraní: ABZ, sin/cos, TTL, HTL

Absolutní snímače pro všechny potřeby polohování: vysoce přesné polohování a spolehlivý sběr dat v průmyslu

Absolutní snímače detekují polohy a na rozdíl od inkrementálních snímačů přiřazují každému signálu jedinečnou úhlovou polohu nebo jedinečnou hodnotu. Díky našim absolutním snímačům budete v každém okamžiku vědět, kde se Vaše stroje nachází, a to i v případě výpadku proudu. Absolutní snímače nevyžadují referenční hodnotu nebo referenční chod při každém zapnutí stroje. Při vypnutí snímače tak nedojde ke ztrátě dat. Rozhraní absolutních snímačů zahrnují RS485, SSI a CANopen.

Přehled vlastností a výhod absolutních snímačů

  • Snímač nepotřebuje na rozdíl od inkrementálních snímačů samonavádění
  • Žádná ztráta dat při výpadku napájení
  • Pouzdro z nerezové oceli a odolnost vůči korozi
  • Odolná konstrukce pro prostředí s náročnými podmínkami
  • Dostupná rozhraní: RS485, SSI, CANopen

Víceotáčkový snímač vs. jednootáčkový snímač

snímačů otáček se kódované výstupní signály opakují s každou novou otáčkou hřídele. Jednootáčkové snímače mají rozsah měření 360 stupňů, tj. přesně jednu otáčku. Pokud se hřídel otočí o více než 360 stupňů, výstupní parametry dalších otáček opět odpovídají signálu první otáčky. Bez dodatečného zpracování dat nebo odpovídajícího vyhodnocení či monitorování výstupního signálu proto nelze na základě jednotlivých datových bodů u jednootáčkového snímače vypovídat o součtu již provedených kompletních otáček.

Víceotáčkové snímače naproti tomu umožňují měřit v rozsahu, který odpovídá více než 360 stupňům. Snímače tak mohou pro každou polohu hřídele vytvořit charakteristický výstupní signál pro více než 8 bilionů otáček. Výstupní signál ze snímačů je určen počtem otáček a polohou hřídele v rámci jedné otáčky a je jedinečný v rámci rozptylu signálu maximálně 8,8 bilionu otáček. To vždy umožňuje spolehlivý výpis také o již provedených otáčkách snímače.

Optický snímač: Nejvyšší rozlišení a přesnost díky našemu optickému měřicímu principu.

Optické rotační snímače využívají optický princip měření, pracují velmi přesně s nejvyšším rozlišením obrazu a generují digitální impulsy. Optický snímač se skládá z průhledného kódového disku, který je osvětlen LED diodou a převádí přijatá data na elektrické signály. Optický princip měření umožňuje nejvyšší přesnost při sběru dat. Díky tomu jsou optické rotační snímače ideální pro použití v automatizační technice.

Magnetické snímače: robustní řešení pro náročné pracovní prostředí

Magnetické snímače od společnosti Balluff jsou obzvláště vhodné pro použití v náročných podmínkách prostředí, jako jsou například extrémní teploty. Nejsou citlivé na otřesy a vibrace a představují univerzální robustní řešení mezi snímači pro aplikace v těžkém průmyslu nebo obráběcích strojích. Oblastem použití se meze nekladou, protože kompaktní konstrukce umožňuje použití i v těch nejmenších strojních součástech.

Sestavte si snímač, který je pro Vás ten pravý, pomocí našeho konfigurátoru snímačů

Pomocí našeho konfigurátoru snímačů můžete z 1,8 milionu variant snadno a rychle najít ideální snímač pro Vaší aplikaci. Ať už jde o inkrementální/absolutní, magnetické/optické snímače - naše snímače vyhoví Vašim požadavkům.

Prohlášení o udělení licence

Jsou použity následující komponenty s otevřeným zdrojovým kódem: eCos V3.0
Zdroj: http://ecos.sourceware.org/
Licence: eCOS license