Průmyslový RFID systém BIS C

Spolehlivý informační tok ve výrobních provozech

Průmyslový RFID systém BIS C

Zvlášť vysokou výkonnost a flexibilitu nabízejí nízkofrekvenční RFID systémy BIS C při spolehlivé identifikaci nástrojů v obráběcích strojích v prostředích s velkým množstvím chladiva a maziva. Odpadá tak nutnost přesného polohování. Mnohé datové nosiče lze dynamicky načítat a zapisovat na ně i "při průchodu" identifikovaného prvku kolem snímače.

Nízké kmitočty (70/455 kHz) jsou první volbou pro identifikaci nástrojů na krátké vzdálenosti. Dalšími oblastmi použití je přeprava obrobků pomocí dopravních systémů, FTS a paletových dopravních systémů a rovněž montážní technika a organizace provozních prostředků.

Nejdůležitější výhody

  • velká různorodost variant z hlediska datových nosičů a hlav čtení/zápis pro nejrůznější aplikace a náročné podmínky použití
  • bezúdržbový provoz bez opotřebení, bez choulostivosti vůči znečištění
  • vysoká odolnost vůči rušení a bezpečný přenos dat díky speciálnímu kontrolnímu softwaru ve vyhodnocovacích jednotkách k dispozici pro všechny celosvětově běžné sběrnicové systémy
  • kapacita paměti do 8 kilobytů

Datový nosič LF (70/455 kHz)

  • široký výběr speciálních datových nosičů pro téměř veškeré průmyslové obory
  • robustní RFID datové nosiče odolné vůči průmyslovému prostředí, povětrnostním vlivům a extrémním teplotám
  • datové nosiče EEPROM s paměťovou kapacitou 511, 1 023, 2 047 bytů
  • datové nosiče FRAM s pamětí 8 kilobytů pro téměř neomezený počet cyklů zápisu/čtení
  • Možnosti montáže: nalepení nebo přišroubování
  • datové nosiče 10 mm Tool ID BIS C-122: milionkrát využitý klasický prvek představuje celosvětově normovaný standard
  • rohový datový nosič s dvojitými cívkami eliminuje nutnost otáčení palet při jejich identifikaci
  • programování nosiče kódu podle přání zákazníka

LF hlavy čtení/zápis a antény (70/455 kHz)

  • speciální hlavy čtení/zápis v provedení s Ø 14,5 mm nebo M16 pro zapuštěnou montáž do kovových prvků
  • k dispozici kabely o délce 1 m, 5 m a 10 m
  • pro zajištění funkce nelze kabel zkrátit
  • je třeba spojovací kabel BCC0FCK k připojení k vyhodnocovacím jednotkám BIS V
  • možnost individuálních, zakázkových konstrukčních provedení

Datové vazební členy LF (70/455 kHz)

  • datové vazební členy pracují jako prodlužovací kabel
  • bezúdržbový přenos dat bez mechanického opotřebení
  • rychlý a bezpečný přenos signálů
  • různé délky kabelů: 1 m, 2 m a 5 m
  • jednoduché zapojení, např. u otočných stolů, výměnných upínacích hlav
  • rozšíření možností funkčního dotazování i na doposud nepřístupných místech

Vyhodnocovací jednotky LF (70/455 kHz)

  • vynikající vlastnosti z hlediska EMC díky robustnímu pouzdru ze zinkového odlitku
  • všechny přípojky jsou snadno dostupné z přední strany
  • variabilní koncepce upevnění pro snadnou montáž na DIN lišty nebo profily
  • LCD displej a tlačítka pro snadné uvedení do provozu
  • každá hlava čtení/zápis signalizuje svůj provozní stav prostřednictvím dvou LED přímo na vyhodnocovací jednotce
  • integrovaný port IO-Link Master pro připojení snímačů a ovladačů kompatibilních s IO-Link
  • internetový server pro pohodlné sledování stavu na dálku
  • funkční bloky mnoha běžných výrobců řídicích systémů pro rychlé zahájení používání
  • integrovaný přepínač sítě Ethernet se dvěma porty pro liniovou a kruhovou topologii
  • malé a kompaktní rozměry (172 × 48 × 62 mm)
  • USB rozhraní pro rychlé uvedení do provozu bez připojení přes sběrnici
  • BIS Cockpit: hlavy čtení/zápis lze parametrizovat nezávisle na rozhraní pomocí softwarového nástroje pro PC
  • napájení přes robustní násuvný konektor 7/8" pro náročná průmyslová prostředí