Mobilní HF přístroje pro zápis/čtení (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
K dispozici v:
0 Verze
Naše mobilní HF přístroje pro zápis/čtení jsou navrženy pro použití s datovými nosiči BIS M. Vynikajícím způsobem se hodí k použití při manuální kontrole kvality nebo pro dokumentaci provádění údržbářských úkonů. Přenos dat probíhá přes WLAN, Bluetooth nebo kabelem přes USB konektor.
Mobilní ruční čtečky lze modulárně rozšířit o čtečky 1D nebo 2D čárových kódů. Data jsou bezpečně snímána i za nepříznivých světelných podmínek a v náročných prostředích.
Charakteristiky
- operační systém Windows CE® V6.0
- k dispozici jsou různé varianty antény v závislosti na volbě datových nosičů
- dosah závislý na variantě antény
- nabíjecí adaptér a stylus jsou součástí dodávky
- výkonný mobilní terminál Zebra Workabout Pro 4 jako základní přístroj
- předinstalovaný software Balluff (SDK – Software Development Kit)
- dotyková obrazovka s velkým barevným displejem
- volitelné příslušenství: dokovací stanice a pistolová rukojeť pro ergonomické ovládání
- zakázkový software na vyžádání
0 Verze
Objednací kód | Cena | Teplota prostředí | Krytí | Princip funkce | Akce |
---|
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.