Komunikační moduly HF (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
K dispozici v:
0 Verze
Komunikační moduly HF/portály (13,56 MHz) společnosti Balluff slouží k bodovému spojení nebo jako sběrnicové připojení. Do zařízení se integrují přímo přes sériové rozhraní hostitelského počítače (RS232) nebo na vhodném sběrnicovém rozhraní.
Přes jejich rozhraní RS485 lze vytvořit dílčí síť až se 16 účastníky. Zajistíme vám rovněž hlavy čtení/zápis (HF) vhodné pro tuto sběrnicovou topologii Subnet 16-TM: Naše řešení typu BIS M-410, BIS M-411 a BIS M-620 mají integrovanou vyhodnocovací jednotku a příslušná rozhraní Subnet 16-RS485.
Charakteristiky
- komunikační sestava až pro 16 čtecích hlav
- velmi kompaktní konstrukce
- robustní pouzdro v provedení IP 67: spolehlivé použití i v náročném prostředí
- jednoduché uvádění do provozu a minimální prostoje díky ukazatelům stavu přímo na pouzdru čtečky
- k dispozici rovněž řešení pro velké dosahy čtení
0 Verze
Objednací kód | Cena | Rozměr | Rozhraní | Provozní napětí Ub | Teplota prostředí | Akce |
---|
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.